EV6411-S-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV6411-S-00Aは、ウィンドウ・ウォッチドッグタイマー
MP / MPQ6411用の評価ボードです。マイクロコントローラのリセットとモニタに使用されます。通常動作で、MCUは定義された時間ウィンドウ内でMPQ6411に周期的にトリガー信号を送信します。消失または故障トリガー信号により、ウォッチドッグがMCUをリセットします。
MPQ6411は、電源投入または低電圧時にMCUにリセット信号 (低レベル電圧) を提供します。
MODEピンをHighまたはLowに設定することにより、ウォッチドッグはロング ウィンドウ モードまたはショートウィンドウモードとして動作できます。またウィンドウはプログラムも可能です。
EV6411-S-00AはSOIC8パッケージで組み立てられ、テストされています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- ウィンドウ・ウォッチドッグ
- 電源投入時および低電圧時のパワーオンリセット
- プログラム可能なショートウィンドウモードまたはロングウィンドウモード
- ウォッチドッグ ディセーブル機能
- 低いシャットダウンモード電流
- SOIC8パッケージ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成