EV5991-V-4PHASE-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV5991-V-4PHASE-00Aは、複数のMP5991デバイスの並列動作能力を実証するために設計された評価ボードです。MP5991用の評価ボードは4相で構成されており、1相から4相の間で容易に設定可能です。
EV5991-V-4PHASE-00Aは、堅牢なテストピンとLED表示を提供し、システム評価を簡素化します。並列化されたMP5991の各ピンはテストピンを介して調べることができ、MP5991の動作原理を簡単に理解することができます。
EV5991-V-4PHASE-00Aは、個別電源端子と電源ユニット (PSU) インタフェースに対応し、さまざまな電源検証要件を満たすことができます。
MP5991は、ロープロファイルのLGA-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。EV5991-V-4PHASE-00Aは、各2オンスの4層で、総サイズは11cm x 15cmです。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1相から4相まで、設定可能な相数で利用可能
- すべての信号を検出可能
- 電源装置ユニット (PSU) インタフェースと互換
- ソフトスタート (SS) 期間中の優れた電流バランス
- 複数の障害検出と保護
- 故障タイプ表示
- 複数のオン / オフソリューション:
- PSUオン / オフ
- 通常入力電圧(VIN) オン / オフ
- オン信号 オン / オフ
- 11cm x 15cm x 1.6cm パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成