EV5491-C-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV5491-C-00A 評価ボードは、光モジュール用の4チャネルレーザーダイオード (LD) 電流源であるMP5491の機能を実証するために設計されています。このICは、LD用の4つの高精度電流源が内蔵されています。MP5491は、クワッド、スモール、フォームファクタ、プラグ可能 (QSFP) な光モジュールのトランスミッタ光サブアセンブリ (TOSA) に最適です。
MP5491には6チャンネルの汎用出力 (GPO) も搭載されています。これらの出力ステータスはI2Cインタフェースを介して設定できます。
EV5491-C-00Aに変更を加える前に、MP5491のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4チャネルの正確な電流源
- 10ビットデジタル-アナログコンバータ (DAC) の設定可能な電流
- チャンネルあたり最大250mAの電流
- 設定可能な電流源のスルーレート
- ディセーブルIDピン用の出力放電
- 電流源出力短絡保護 (SCP)
- 6チャネル独立GPO出力
- I2C制御インタフェース
- I2Cによるハードウェアリセット (HRESET)
- WLCSP-36 (3mm x 4.25mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成