EV5418-G-00B
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
MP5418は、調整可能な負電圧レギュレータを内蔵したモノリシックな負電圧チャージポンプです。入力幅は2.3V~5.5Vで、MP5418は負の入力電圧に等しい無調整出力を提供します。また、MP5418は、0Vと負の入力電圧の間で調整された出力も提供します。
外付けインダクタが必要ないためシンプルでコンパクトになります。内部ソフトスタート回路は、起動時の突入電流を効果的に低減します。
MP5418は、超薄型のQFN 1.4mm x 1. 8mmパッケージで提供されます。MP5418では、最小のソリューションサイズを得るために4つのセラミックコンデンサのみで済みます。光モジュール、RFアンプ、センサ電源など、幅広いアプリケーションに最適です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 低自己消費電流 : 240μA
- 2.3V~5.5VのVIN範囲
- 最大200mAの出力電流
- 60mA用に必要なコンデンサは4 x 4.7μFのみ
- 自動省電力モード
- EN制御
- 起動時の突入電流なし
- 過電流および短絡電流保護
- デュアル出力 :
- -1x チャージポンプ
- 0Vと-VIN間の安定化出力
- 省スペースの小型QFN (1.4mm x 1.8mm) パッケージ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成