EV5408-U-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
MP5408は、2つのUSB電流制限スイッチと各ポートの充電ポート識別回路を備えたモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータを統合しています。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、広い入力電源範囲にわたって6Aの出力電流を実現します。
USBスイッチの出力は電流制限されています。両方のUSBポートは、バッテリー充電仕様 (BC1.2)、デバイダモード、1.2V / 1.2Vモード、およびUSB TYPE-C 5V@3A DFPモードのDCPスキームに対応しており、外部ユーザーの操作を排除します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い6V〜36Vの動作入力電圧範囲
- 選択可能な出力電圧 : 5.1V、5.17V、5.3V
- 90mVのラインドロップ補償
- 正確なUSB1 / USB2出力-電流制限
- 18mΩ / 15mΩの低いRDS(ON) 内部降圧パワーMOSFET
- 13mΩ / 13mΩの低RDS(ON) 内部USB1 / USB2パワーMOSFET
- 負荷制限と温度
- 降圧とUSB両方のヒカップ電流制限
- BC1.2、デバイダモード、および1.2V / 1.2Vモード用のDCPスキームに対応
- USBType-C 5V@3Aモードに対応
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成