EV5042-J-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV5042-J-00A評価ボードは、入力の過渡から出力の回路を保護するために設計された保護デバイスであるMP5042の機能を実証するために設計されています。またMP5042は、出力から来る不要な短絡や過渡現象から入力も保護します。
起動時の突入電流は、出力のスルーレート制限によって制限されます。スルーレートはDV/DTピンの設定によって制御されます。
出力での最大負荷は電流制限されています。電流制限の大きさ (ILIMIT) は、ILIMITピンからGNDへの外部抵抗によって制御されます。ILIMITしきい値は25mA~2Aの間で設定できます。ILIMITピンがフローティングの場合、固定の260mAのILIMITがあります。
MP5042は、TSOT23-6パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い4.2V〜28Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 175μA (自己消費電流) の低い静止電流
- 115mΩ MOSFETを統合
- ILIMITピンがフローティングの場合に調整可能な25mA~2Aの電流制限 (ILIMIT) または固定の 260mA ILIMIT
- DV/DTピンを介した設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 260mAで±10%のILIMIT精度
- 800mAで±7%のILIMIT精度
- ハード短絡保護用の高速応答
- ヒカップモードとラッチオフ保護を備えた過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウンと自動再試行
- TSOT23-6 パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成