EV4690GSD-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
MP4690は、LED開放保護用のMOSFETベースのスマートバイパスで、1つのLEDが故障して開回路になった場合に電流バイパスを提供します。LEDが自動的に修復されるか交換されると、MP4690は自動的にリセットされます。デバイスは電圧降下が非常に低いため、保護時の導通損失が非常に小さくなります。また、すぐれた熱性能とエネルギー効率を実現します。
LEDライティングは、特に自動車、航空機、街灯などのアプリケーションにおいて高い信頼性が求められます。MP4690は各LEDと並列で使用されるため、1つのLEDが故障しても、同じストリング内の他のLEDは引き続き正常に機能します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- シンプルな2端子素子
- LEDが自動的に修復または交換された場合の自動リセット
- 0.22Ωの代表的なオン状態抵抗
- 1μA未満のオフ状態電流
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成