EV4560DN-00A

2A、55V、2MHz ステップダウンコンバータ評価ボード

Shopping Cart注文

EV4560DN-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2A、55V、2MHz ステップダウンコンバータ評価ボード

EV4560DN-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVBL4572-QB-00A

アクティブ

EVBL4572-QB-00A

アクティブ

2A、60V、高効率、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード

Features & Benefits

  • 広い5V〜60Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • 2Aの連続出力電流 (IOUT)
  • 40μAの静止電流 (自己消費電流)
  • 最大2.2MHzの設定可能な周波数
  • 内部250mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および45mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
  • 低い2μAのシャットダウン電流
  • 0.45ms内部ソフトスタート (SS)
  • 180°位相がずれたSYNCOUTクロック
  • 高効率を実現する同期モード動作
  • 軽負荷動作に対して選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
  • ENリモートコントロール
  • パワーグッド (PG) インジケータ
  • 低ドロップアウト (LDO) モード
  • 過電流保護 (OCP)
  • サーマルシャットダウン (TSD)
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
  • MPSのインダクタ、MPL-AL6060シリーズにより最適化された性能

… and many more!

入手可能な製品番号

EV4560DN-00A