EV4425M-QB-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV4425M-QB-00Aは、MP / MPQ4425M用の評価キットです。
MP / MPQ4425Mは、パワーMOSFETを内蔵した、高周波、同期整流式、ステップダウンスイッチモードの白色LEDドライバです。これは、広い入力電圧範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、非常にコンパクトな電源ソリューションを提供し、1.5Aの連続した出力電流を実現します。MP / MPQ4425Mは高効率を得るために同期モード動作を採用しています。
EV4425M-QB-00Aは、4V~36Vの入力範囲にわたり最大1.5Aまでの負荷電流を生成する、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- EMI低減技術
- 4V~36Vの広い動作入力範囲
- 85mΩハイサイド、50mΩローサイドの内部パワーMOSFET
- 高効率同期整流モード動作
- デフォルトで2.2MHzのスイッチング周波数
- PWM調光 (最小100 Hzの調光周波数)
- 強制CCMモード
- 0.2Vリファレンスモード
- 内部ソフトスタート
- LEDの短絡、開放、およびサーマルシャットダウンの故障表示
- バレー電流検出による過電流保護 (OCP)
- 独自のスイッチング損失低減技術
- サーマルシャットダウン
- QFN-13 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
- CISPR25 クラス5準拠
- AEC-Q100 グレード1
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成