EV4255-VE-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV4255-VE-00A は、I2Cインタフェースを備えたデュアルチャネル、モノリシック、ステップダウンコンバータであるMP4255の機能を実証するために設計された評価ボードです。各チャネルは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、広い4V〜36Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大3A (または共有の6A) の出力電流 (IOUT) を供給します。
MP4255は、USB専用充電ポート (DCP) およびUSB電力供給 (PD) アプリケーションに適しています。どちらのチャンネルも外部USB PDコントローラと互換性があります。
I2Cインタフェースとワンタイムプログラマブル (OTP) メモリにより、柔軟で設定オプションが提供されます。
MP4255 の故障保護には、定電流 (CC) 制限、出力過電圧保護 (OVP)、短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MP4255は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、QFN-21 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- デュアルチャネル3Aまたは共有6Aの出力電流 (IOUT)
- 広い4V〜36V入力電圧 (VIN) 範囲
- 1V~36Vの出力電圧範囲 (VOUT) 12.6mV分解能および0.0635VOUTスケールループ
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW) : 250kHz、420kHz、1.1MHz、2.1MHz
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- ラインドロップ補償
- 設定可能な定電流 (CC) IOUT制限、I2C経由で50mA/ステップ
- 短絡保護 (SCP)
- 内部、低オン抵抗 (RDS(ON)) : 22mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および26mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- I2Cインタフェースとワンタイムプログラム可能 (OTP) メモリ (PMBus互換) :
- パルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) モード、電流制限、VOUT、FSS、位相遅延、およびラインドロップ補償
- バス電圧 (VBUS) 絶縁型Nチャネル MOSFETゲートドライバ
- 負荷制限アラート
- イネーブル (EN) シャットダウン時アクティブ放電
- QFN-21 (4mm x 5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成