EV4000DS-00D
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV4000DS-00Dは、MP4000の評価キットです。EV4000DS-00Dは、高輝度発光ダイオード (LED) を駆動するために設計された高効率ステップダウンコンバータです。
EV4000DS-00Dは、50 / 60Hzの90~140VACの広い入力電圧から10~40VのLEDストリングを駆動するために最大350mAの出力電流を供給できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 定電流LEDドライバ
- パワーMOSFETのゼロ電流ターンオン
- 境界モード動作での高効率と信頼性
- 0.9mAの低い動作電流
- PWMまたはDC入力バースト調光制御
- ヒカップ短絡保護
- UVLO、サーマルシャットダウン
- 110kHzに制限された最大周波数
- SOIC8パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成