EV3908DK-00B
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV3908DK-00Bは、MP3908DK用の同期昇圧コンバータの評価ボードです。7V~17V入力から最大0.5Aで安定化された19V出力を提供するように設定されています。出力は評価ボード上のフィードバック抵抗を変更することで調整できます。
デモボードは、外付けの6.7mΩ抵抗を使用して電流を検知し、MP6901DSを使用して整流器として低Ron MOSFETを駆動し、高効率を実現します。MP6901DSは、外部スイッチと連携してショットキーダイオードを置き換える低ドロップダイオード エミュレータICです。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 高効率
- MP6901DSによる同期整流
- 電流モード制御
- ソフトスタート
- 低電圧誤動作防止機能
- 250KHz固定周波数動作
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成