EV3412EJ-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV3412EJ-00Aは、真の出力負荷切断機能を備えた同期整流昇圧 白色LEDドライバであるMP3412の評価ボードです。EVボードは1つの白色LEDを駆動するように設計されています。
MP3412は、0.8Vの低い入力電圧から起動でき、突入電流制限と出力短絡保護を提供します。開放負荷保護も統合されています。
1MHzのスイッチング周波数により、小型で薄型のインダクタとセラミックコンデンサの使用が可能になり、ソリューション全体の設置面積が最小限に抑えられます。内部補償を備えた電流モードPWM制御により、外付け部品が減り、重要な基板スペースが節約されます。
このデバイスは、1μA未満の低いシャットダウン電流も備えています。真の出力切断機能により、シャットダウン時に出力を完全に放電できます。また、起動時の突入電流を制限し、入力電源で発生するサージ電流を最小限に抑えます。
MP3412は、6ピンの薄型SOT23パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 入力範囲 : 0.8V〜4.4V
- 0.8Vの低起動電圧
- 内部パワーMOSFETと同期整流器
- 1MHzの固定スイッチング周波数
- 最大96%の効率
- 真の出力負荷切断
- オープン負荷保護
- 短絡保護
- 完全に組み立ててテスト済み
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成