EV3398T-F-00A

4ストリング、80Vリターン電圧 白色LEDドライバ評価ボード

EV3398T-F-00A

4ストリング、80Vリターン電圧 白色LEDドライバ評価ボード

EV3398T-F-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV3398E-F-00A

アクティブ

EV3398E-F-00A

アクティブ

4ストリング、白色LEDコントローラ80Vリターン評価ボード

Features & Benefits

  • 4ストリング、最大400mA/ストリングの白色LEDドライバ
  • 4.5V〜33Vの入力電圧範囲
  • 各ストリング用のABS定格80V
  • 各ストリング間の2.3%の電流整合精度
  • 直接的PWM調光モード
  • PWM入力を備えたアナログ調光モード
  • 単一電源によるカスケード機能
  • LED開放および短絡保護
  • プログラム可能で回復可能な過電圧保護 (OVP)
  • 202mVラッチオフ、サイクルごとの電流制限しきい値
  • 回復可能なサーマルシャットダウン保護
  • TSSOP-16EPおよびPDIP-16パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV3398T-F-00A

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。