EV2700-C-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV2700-C-00Aは、リチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の26V、1Aの高度に統合されたリニアチャージャであるMP2700の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MP2700は専用ISETピンをもち、ISETとグランドの間に抵抗を接続することで、充電電流 (ICC) を設定します。USBMピンは、ICCの設定をする前に入力電流制限 (IIN_LIM) を設定します。MP2700には最小入力電圧制限 (VIN_LIM) があり、 入力電力が過負荷になった場合にICCを削減します。
MP2700には、充電、終了、故障イベントなどの充電状態を示すオープンドレインCHGピンがあります。これは、設定可能な温度枠と動作を備えた完全にカスタマイズ可能なJEITAプロファイルに対応しています。
EV2700-C-00Aは、最大6Vの動作電圧に対応し、その絶対最大入力電圧 (VIN) は最大26Vです。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大26Vの持続可能な電圧
- ISETピンを介して最大1Aの充電電流まで設定可能
- ISETピンの短絡保護 (SCP)
- USBMピンを介した追加の入力電流制限設定
- 設定可能な予備充電電流
- 設定可能な終端電流しきい値
- 3レベル最小入力電圧制限 (VIN_LIM) 用のワンタイムプログラマブル (OTP) 選択
- セルあたり2.4V~4.5Vのバッテリーフル電圧に対するOTP選択
- 0.5%バッテリーレギュレーション電圧精度
- 1セルまたは2セルバッテリー用のOTP選択
- チップ接合部温度 (TJ) 調整を統合
- JEITA規格に準拠したバッテリー温度保護
- シャットダウンモードで100nAのバッテリーリーク電流
- 最低3mAまでの終端電流
- 充電ステータスと故障表示
- 充電安全タイマーを統合
- さまざまなパラメータのOTP
- 2~6Sセルのニッケル水素バッテリーを充電するオプションを提供
- LiFePO4バッテリーに対応
- 極小のWLCSP-8 (1.05mm x 1.6mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成