EV2658-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV2658-Q-00Aは、さまざまなバッテリー化学特性を持つ携帯機器向けに設計された高度に機能集積したスイッチングチャージャである MP2658の機能を実証するために設計された評価ボードです。MP2658は、最大7セル直列のリチウムイオン、リチウムポリマー、およびLiFePO4バッテリーパックに対応しています。これは、鉛酸、スーパーキャパシタ、NiMH、2V~31Vまでの NiCdバッテリーパックにも対応しています。このデバイスは、任意のバッテリー調整電圧 (VBATT_REG) で最大3Aの充電電流を実現します。
MP2658は、最大36VのDC入力電圧および最大45Vのホールドオフ電圧で動作します。入力電力供給が存在するとき、MP2658は、一般に、トリクル充電、プリチャージ、定電流充電、および定電力充電の4つのフェーズでバッテリーを充電します。
MP2658は、外部ピンを介して、異なるプリチャージから。急速充電しきい値および異なる充電終了モードに設定することができます。これにより、デバイスはスーパーキャパシタ充電だけでなく、さまざまな種類のバッテリー充電にも対応できるようになります。
電源管理は、入力電流 (IIN) と入力電圧 (VIN) 基づいて行われます。IINがあらかじめ設定されたIIN制限を超えた場合、またはVINあらかじめ設定されたVIN制限まで低下した場合、MP2658は自動的に充電電流を減少させ、過負荷状態から入力電源を保護します。
安全な動作を保証するために、MP2658はバッテリー過電圧保護 (OVP)、バッテリー温度検知と保護、サーマルシャットダウン、充電安全タイマーなどの堅牢な保護機能を提供します。
MP2658は、QFN-19 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大36Vまでの動作入力電圧 (VIN)
- スイッチングなしの場合に45Vの最大持続電圧
- 最大3Aの充電電流 (ICC)
- 2V~31Vの,あらゆるバッテリー調整電圧 (VBATT_REG) に対応
- 0.5% VBATT_REGの精度
- 積算入力電流 (IIN) 検知および逆電流防止FET
- 内部ループ補償
- IIN制限規制
- 最小のVIN調整
- 給電動作インジケータ
- 使用できなくなったバッテリーパックの回復
- バッテリー過電圧保護 (OVP)
- 充電安全タイマー
- バッテリー負温度係数 (NTC) サーマルモニタ
- QFN-19 (3mm x 3mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成