EV2410-J-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV2410-J-00A 評価ボードは、MP2410GJの機能を実証するように設計されています。MP2410GJは、パワーMOSFETと整流器を内蔵した24Vで、モノリシックな同期整流式ステップダウンLEDドライバです。小型のTSOT23-6パッケージですぐれたロードレギュレーション、およびラインレギュレーションを備え、最大2Aの連続出力電流を実現します。ピーク電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。
EV2410-J-00Aは通常、8V~24Vの広い入力範囲で1.5AのLED電流を使い、2つのWLEDを直列 (5.9VTYP) LED負荷で駆動するように設計されています。
EV2410-J-00Aは、効率、ラインレギュレーション、ロードレギュレーション、ディープアナログ調光において高いパフォーマンスを備えています。故障状態保護には、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護、LED開放保護、サーマルシャットダウンが含まれます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 8V〜24Vの広い入力範囲
- 同期整流式ステップダウンコンバータ
- 100mΩ 内部ハイサイドパワーMOSFET
- 80mΩ 内部ローサイド同期整流器
- ピーク電流モード制御
- 1.5Aの連続出力電流
- 100mVのフィードバック電圧
- 最大95%の効率
- 固定された1MHzのスイッチング周波数
- アナログ調光
- サイクルごとの電流制限
- 固有のLED開放保護
- 出力短絡保護
- サーマルシャットダウン
- 自動再起動機能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成