EV2148-QD-00B
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
MP2148は、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモード・コンバータです。これは、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、2.3V~5.5Vの入力電圧範囲で1Aの連続出力電流を実現します。出力電圧は最低0.6Vまで調整可能です。コンスタントオンタイム制御方式は、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障保護には、サイクルごとの電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。
MP2148は超小型のQFN-6 (1.0mm x 1.5mm) パッケージで提供され、すぐに入手可能な標準的な外付け部品を最小限しか必要としません。
MP2148は、高性能DSP、ワイヤレス電源、携帯 / モバイル機器、その他の省電力システムなど、幅広いアプリケーションに最適です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 低自己消費電流: 11μA
- 2.2MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用のEN
- 固定出力版用のみパワーグッド
- 2.3V〜5.5Vの広い動作入力範囲
- 0.6Vから調整可能な出力
- 最大1Aの出力電流
- 120mΩと80mΩのパワーMOSFETスイッチ内蔵
- 出力放電
- 100%デューティサイクル
- ヒカップモードによる短絡保護
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- QFN-6 (1.0mm x 1.5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成