EV2015A-J-Q-G-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV2015A-J-Q-G-00Aは、高電圧バッテリーを備えたシステムに電力を供給する低電力リニアレギュレータであるMP2015Aの評価ボードです。
MP2015Aは、2.5V~24Vの広い入力範囲、低ドロップアウト電圧、および低静止供給電流を備えています。低静止電流と低ドロップアウト電圧により、非常に低い電力レベルでの動作が可能になります。そのため、MP2015Aは、低電力のマイクロコントローラやバッテリー駆動の機器に最適です。
EV2015A-J-Q-G-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。6V~24Vの入力範囲から最大150mAの負荷電流で、5Vの出力電圧を生成します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.5V~24Vの入力範囲
- 3.3µAの静止電流
- 低い値の出力セラミック コンデンサ (> 0.47μF) で安定
- 150mAの規定電流
- 150mA負荷時に700mVドロップアウト
- 固定の3.3V出力および調整可能出力 (1.215V~15V) バージョンで提供
- 出力精度 ±2%
- 規定された電流制限
- サーマルシャットダウンおよび短絡保護
- TSOT23-5、QFN-6 (2mm x 2mm) またはQFN-8 (3mm x 3mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成