EV2013A-5-J-Q-G-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV2013A-5-J_Q_G-00Aは、高電圧バッテリーを備えたシステムに電力を供給する低電力リニアレギュレータであるMP2013A-5、MPQ2013A-5、および、MPQ2013A-5-AEC1の評価ボードです。
MP2013A-5 / MPQ2013A-5 / MPQ2013A-5-AEC1は6V~40Vの広い入力範囲、低ドロップアウト電圧、および低静止電流を備えています。低静止電流と低ドロップアウト電圧により、非常に低い電力レベルでの動作が可能になります。そのため、MP2013A-5 / MPQ2013A-5 / MPQ2013A-5-AEC1は、低電力のマイクロコントローラやバッテリー駆動の機器に最適です。
EV2013A-5-J_Q_G-00Aは、完全に組み立てられテスト済みの評価ボードです。6V~40Vの入力範囲から最大150mAの負荷電流で、+5Vの出力電圧を生成します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 6V~40Vの入力範囲
- 150mAの規定電流
- 150mA負荷時に600mVドロップアウト
- 出力精度 ±2%
- 規定された電流制限
- サーマルシャットダウン
- -40°C~+125°C 規定ジャンクション温度範囲
- QFN8 (3 x 3mm) パッケージを含む
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成