EV2013A-33-J-Q-G-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
QFN-6 (2x2), QFN-8 (3x3)
EV2013A-33-J-Q-G-00Aは、高電圧バッテリーを備えたシステムに電力を供給する低電力リニアレギュレータであるMP2013A-33、MPQ2013A-33、および、MPQ2013A-33-AEC1の評価ボードです。
MP2013A-33 / MPQ2013A-33 / MPQ2013A-33-AEC1は4.3V~40Vの広い入力範囲、低ドロップアウト電圧、および低静止電流を備えています。低静止電流と低ドロップアウト電圧により、非常に低い電力レベルでの動作が可能になります。そのため、MP2013A-33 / MPQ2013A-33 / MPQ2013A-33-AEC1は、低電力のマイクロコントローラやバッテリー駆動の機器に最適です。
EV2013A-33-J-Q-G-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。4.3V~40Vの入力範囲から最大150mAの負荷電流で、3.3Vの出力電圧を生成します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.3V~40Vの入力範囲
- 150mAの規定電流
- 150mA負荷時に700mVドロップアウト
- 出力精度±2%のQFN-8パッケージ
- 出力精度±4%のQFN-6パッケージ
- 規定された電流制限
- サーマルシャットダウン
- -40°C~+125°Cの規定ジャンクション温度範囲
- QFN-6 (2mm x 2mm) および QFN-8 (3mm x 3mm) パッケージを含む
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成