EV1W0505B-LVH-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV1W0505B-LVH-00Aは、絶縁型安定化DC/DCモジュールであるMIE1W0505BGLVHの機能を実証するために設計された評価ボードです。MIE1W0505BGLVHは、3V~5.5Vの入力電圧 (VIN) アプリケーションに対応します。さらに、MIE1W0505BGLVHは優れた負荷レギュレーション、ラインレギュレーションを備え、最大1Wの出力電力 (POUT) に対応します。
MIE1W0505BGLVHは、フィードバックブロックに容量絶縁技術を使用しており、従来のオプトカプラや高精度に設定可能なリファレンスICを使用せずに出力電圧 (VOUT) を調整できます。このモジュールは、従来の絶縁型パワーモジュールと比較して、信頼性の高い動作を提供する小型ソリューションです。
MIE1W0505BGLVHは、連続した短絡保護 (SCP) および過熱保護 (OTP) を備えています。LGA-12 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。
EV1W0505B-LVH-00Aに変更を加える前に、MIE1W0505BGLVHのデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V〜5.5V入力電圧 (VIN) 動作範囲
- 選択可能な5Vまたは3.3V出力電圧 (VOUT) :
- 5V~5V : ≥200mAで利用可能な負荷電流 (ILOAD)
- 5V~3.3V : 200mA以上で利用用可能なILOAD
- 3.3V~3.3V : 75mA以上で利用用可能なILOAD
- 2.5kVRMS絶縁電圧
- 無限の容量性負荷に対応
- 0.4%のロードレギュレーション
- 0.3%のラインレギュレーション
- 連続した短絡保護 (SCP)
- 過熱保護 (OTP)
- IEC 62368-1に準拠したCB認証
- EN55032 クラスBエミッションに適合
- -40°C〜+125°Cの動作温度範囲
- LGA-12 (4mm x 5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成