EV173A-J-00A
EV173A-J-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EV174A-J-00A
ユニバーサル入力、向上したEMI性能を備えた非絶縁オフラインレギュレータ評価ボード
- 一次側非絶縁定電圧 (CV) 制御
- 30mW未満の無負荷時消費電力
- 最大3.6Wの出力電力
- 良好なEMI性能
- 最大周波数制限
- 複数保護 : SCP、OCP、OTP、およびVCC UVLO
- 低コストでシンプルな外部回路
… and many more!
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV173A-J-00A 評価ボードは、MP173Aの機能を実証するように設計されています。MP173Aは、フォトカプラを使用せずに正確な定電圧 (CV) 調整を提供する1次側定電圧レギュレータです。降圧、昇降圧、昇圧、およびフライバックトポロジーに対応します。
EV173A-J-00A評価ボードは降圧アプリケーションとして設計されています。EV173A-J-00A は通常、85VAC~265VAC入力の12V/250mA負荷で3Wを出力します。
EV173A-J-00Aは優れた効率を備え、IEC61000-4-5サージ耐性およびEN55022伝導EMI要件を満たしています。何よりも、MP173に比べて放熱性能が向上しています。MP173Aは、サーマルシャットダウン (TSD)、VCCの低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、開ループ保護などのさまざまな保護機能を備えています。
MP173AGJは、TSOT23-5パッケージで提供されます。
EV173A-J-00Aは、MP173A TSOT23-5パッケージタイプ用の評価ボードです。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1次側非絶縁定電圧 (CV) 制御
- 30mW未満の無負荷時消費電力
- 最大3Wの出力電力
- 良好なEMI性能
- 最大周波数制限
- 複数保護 : SCP、OCP、OTP、およびVCC UVLO
- 低コストでシンプルな外部回路
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成