EV3421-G-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV3421-G-00A 評価ボードは、MP3421の機能を実証するように設計されています。MP3421は、出力切断機能を備えた、高効率の同期整流式、電流モード・ステップアップコンバータです。
MP3421は、突入電流制限と出力短絡保護を提供できます。最低1.9Vの入力電圧で動作します。統合されたPチャネル同期整流器 (SR) は効率を向上し、外部ショットキーダイオードを必要としません。部品がシャットダウンすると、PMOSは出力を入力から切り離します。
600kHzのスイッチング周波数は小さな外付け部品を可能にし、内部補償とソフトスタートは外付け部品の数を最小にします。MP3421は、QFN-14 (2mm x 2mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1.9V〜5.5Vの入力動作範囲
- 2.5V~5.5Vの出力範囲
- 内部同期整流器
- 600kHzの固定周波数スイッチング
- >5.5Aのスイッチ電流制限機能
- 43µAの静止電流
- 全負荷範囲で高効率
- 内部ソフトスタートと補償
- 入力からの真の出力切断
- OCP、SCP、OVP、およびOTP保護
- 小型のQFN-14 (2mm x 2mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成