Artix7用電源ソリューション - コスト最適化
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP8770C | 1 | 3V~17V、8A、強制CCM付き同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP5470-0014 | 1 | 3A / 3A / 2A / 2Aの4つの降圧コンバータを内蔵、I2CおよびMTPで柔軟なシステムせってが可能、4V~16V、パワーマネジメントIC |
| MP2332C | 1 | パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2002A | 1 | 低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ |
| MP20075 | 1 | 3A、DDR ターミネーションレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成