MPSのIC用に最適化された表面実装インダクタ

役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
概要
MPSの新しい表面実装パワーインダクタは、電源からパワーコンバータに至るまでのアプリケーション向けに設計されています。モールドでセミシールドシリーズのインダクタ範囲は0.33µH〜22µHで、飽和電流範囲は0.8A〜64Aです。
モールドインダクタ シリーズ (MPL-AT / MPL-AY / MPL-AL)
このシリーズには、モールド設計によりソフトサーチュレーションを提供し、安定した高温動作を提供する、モールドされ、磁気シールドされたパワーインダクタが含まれています。それらのモールドされた構造は、交流とパルス波の周波数から発生する可聴ノイズを低減します。
MPL-ATシリーズは、高さが設計上の制限であるアプリケーション向けに非常に薄型です。このシリーズは、低DCR / ACRと大電流を処理する機能も提供します。
MPL-AYシリーズは、低DCR / ACRと大電流を処理する機能を提供します。
MPL-ALシリーズは、低DCR / ACRとフラットワイヤ構造を提供し、円形ワイヤのモールドインダクタよりもさらに高い電流定格を提供します。
セミシールドインダクタシリーズ (MPL-SE)
MPL-SEのセミシールドパワーインダクタは、磁気特性を向上させるために外部の磁性エポキシ樹脂でシールドされています。その設計は、より低いDCRとより高い電流機能を提供します。
機能
モールドインダクタの特徴 :
- 巻線開始の表示
- 低DCR
- ソフトサチュレーション
- 高飽和電流
- 温度に対して安定
- 最高作動温度125°C / 155°C
MPL-ALシリーズ (低抵抗モールドインダクタ)
- フラットワイヤー構造
- 低抵抗シリーズ
- 高電流能力
- サイズ : 4020、5030、5050、6050、および6060

MPL-ATシリーズ (小型モールドインダクタ)
- 薄型インダクタ
- サイズ : 2010、2512、および2514
MPL-AYシリーズ (モールドインダクタ)
- 高電流能力
- サイズ : 3020、4020、1050、および1265

セミシールドインダクタの機能 :
MPL-SEシリーズ (セミシールドインダクタ)
- より良い磁気特性のための外部エポキシ樹脂
- 磁気シールド
- 低DCR
- 高電流能力
- 最高動作温度125°C
- サイズ : 2512、4030、5040、6040

アプリケーション :
- 集積DC/DCコンバータ
- 高効率スイッチングコントローラ
- 大電流電源
- モバイルデバイス、タブレット、カメラ、ラップトップ、PCなど多くのポータブル、組み込み、およびバッテリ駆動のデバイス
電流の仕様
定格電流
定格電流により、コイルの温度が40K上昇します (ΔT)。
飽和電流
インダクタを流れる電流を増やすと、インダクタンスが減少します。MPSインダクタの飽和電流は、特定の飽和電流でのインダクタンスの30%の低下によって定義されます。
ハードサチュレーション 対 ソフトサチュレーション
インダクタの材料、構造、および特定の構造に応じて、飽和電流の動作は、ソフト飽和またはハード飽和のいずれかに分類できます。ハードサチュレーションは、パワーインダクタで非常に一般的に使用されているフェライト材料の代表的な特性です。ソフトサチュレーションは、分散ギャップ材料を使用したモールドインダクタ (粉末コア) で一般的です。飽和電流が飽和点に達するとインダクタンスが急激に低下する場合、ハードサチュレーションが発生します。ソフトサチュレーションとは、単にインダクタンスが徐々に低下することです。
異なる周囲温度での飽和電流の挙動
MPSモールドインダクタの飽和曲線は、数アンペアまでの電流では安定しています。
25°Cおよび100°Cの周囲温度でのモールドインダクタシリーズMPL-AT / MPL-AY / MPL-ALの飽和電流
セミシールドインジケータからの飽和電流は、温度透過性の関係に応じて、より顕著に影響を受ける可能性があります。温度を上げると透磁率が高くなり、インダクタンス値が高くなり、デバイスがより早く飽和点に到達します。
25°Cおよび100°Cの周囲温度でのMPL-SE半シールドインダクタシリーズの飽和電流
簡単で完全な電源ソリューション
MPSインダクタはMPSコンバータ用に最適化されています。最高のパフォーマンス、コスト、効率を実現し、無数の電源アプリケーションで使用できます。
モールドおよびセミシールドMPSパワーインダクタの性能
MPQ8883 - VIN = 12V、VOUT = 5V、fSW = 500kHz/1000kHz/2000kHzでの同期整流ステップダウンコンバータ。
L = 4.7µHでMPL-AL6050-4R7を使用した場合の効率と電力損失。
MPQ8883 - VIN = 12V、VOUT = 5V、fSW = 500kHz/1000kHz/2000kHzでの同期整流ステップダウンコンバータ。
L = 10µHでMPL-AY1050-100を使用した場合の効率と電力損失。
MPQ8883 - VIN = 12V、VOUT = 5V、fSW = 500kHz/1000kHz/2000kHzの同期整流ステップダウンコンバータ。
L = 10µHでMPL-SE6040-100を使用した場合の効率と電力損失。
興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!
Log in to your account
新しいアカウントを作成する