Zynq UltraScale+ U4EG/U5EG/U7EG ADASセントラルコンピューティングエンジンパワーのリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
早急に回答いたします
ザイリンクスの部品番号
- XAU4EV
- XAU5EV
- XAU7EG
MPS製品
| 部品番号 | 数量 | 詳細 |
| MPQ2908A | 1 | 産業用グレード、4V〜60V入力、電流モード、同期整流、ステップダウンコントローラ |
| MPQ2166 | 3 | 産業用グレード、6V、デュアル2A/2Aまたは3A/1A、低静止電流、PGおよびSS付き同期降圧 |
| MPQ4470 | 1 | 産業用グレード、高効率、高速過渡的、5A、36V同期整流、ステップダウンコンバータ |
| MPQ8904 | 1 | 車載グレード、500mAリニアレギュレータ |
| MPQ4423 | 1 | 産業用グレード、高効率3A、最大36V、PGおよび外部同期を備えた同期ステップダウンコンバータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成