6V~16Vバッテリーアプリケーション用Zynq UltraScale+ MPSoCリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号
- XCZU2CG
- XCZU3CG
- XCZU4CG
- XCZU5CG
- XCZU6CG
- XCZU7CG
- XCZU9CG
- XCZU2EG
- XCZU3EG
- XCZU4EG
- XCZU5EG
- XCZU6EG
- XCZU7EG
- XCZU9EG
- XCZU11EG
- XCZU15EG
- XCZU17EG
- XCZU19EG
- XCZU4EV
- XCZU5EV
- XCZU7EV
ブロック図
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3606A | 8 | インダクタとPGピン内蔵、21V入力、0.6A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3610A | 2 | インダクタとPGピン内蔵、1.2A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3630 | 2 | インダクタとPGピン内蔵、3A、18V、高効率ステップダウンレギュレータ電源モジュール |
| MPM3620A | 2 | インダクタとPGピン内蔵、24V入力、2A同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3695-25-0022 | 1 | 16V、20A、スケーラブル、PMBus付きDC/DC電源モジュール |
| MPM3695-10-0022 | 2 | 16V、10A、スケーラブル、PMBus付き、超薄型DC/DC電源モジュール |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成