Spartan7 高電力アプリケーション向けの最小サイズのモジュールソリューション

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

早急に回答いたします

このリファレンスデザインは、ザイリンクスSPARTAN7ファミリのFPGA (S6 - S100) に電力を供給することを目的としています。このPMICモジュールベースのソリューションは、低実装面積と優れた効率および厳格な規制を組み合わせて、低コストのソリューションを実現します。外付けシーケンサは、パワーアップおよびパワーダウンのシーケンシング要件を満たしています。MPM54304は、4 x 降圧、4V〜16VのVin範囲、I2Cサポートを備えており、7mm x 7mmのLGAパッケージで提供されます。このソリューションには、最小限の数の外部部品が必要です。
ザイリンクスの部品番号 :
  • XC7S6
  • XC7S15
  • XC7S25
  • XC7S50
  • XC7S75
  • XC7S100
 

  
                                                                        EVM54304

MPS製品

部品番号 数量 概要
MPM54304 1 超薄型LGAパッケージ、4V〜16V入力、クアッド3A、3A、2A、2A出力、I2CおよびMTP付き電源モジュール
MP20075 1 3A、DDRターミネーション・レギュレータ