AN193 - MP2760のBATFET選択

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します


概要

今日の携帯機器は、より長い使用時間、より短い充電時間、制限されたシステム電圧 (VSYS) を必要とします。充電時間を短くするには、熱損失許容範囲内でより高い充電電流 (ICHG) が必要です。限られたVSYSと正確なICHGを達成するため、多くのメーカーはバッテリー充電アプリケーションに狭電圧DC (NVDC) アーキテクチャを使用しています。

MP2760は、I2C制御、1セル~4セルのNVDCパワーパス管理機能付き昇降圧型チャージャです。外付けNチャネルMOSFETを制御するためのバッテリーFET (BATFET) ドライバを内蔵しており、システムの最小電圧 (VSYS_REG_MIN) を安定化し、バッテリー補助機能を提供します。異なるBATFET特性がICHGに影響を与える場合があります。

このアプリケーションノートでは、MP2760の機能とICHGとBATFETの特性との関係について説明します。また、BATFETを選択するための設計例も提供します。

はじめに

MP2760は、NVDCパワーパス管理に対応するBATFETドライバ (BGATEピン経由) を提供します。このデバイスは、バッテリーが枯渇してもVSYS_REG_MINでシステム電圧を安定化できます。

図1に NVDCパワーパス管理の構造を示します。

図1 : NVDCパワーパス管理

MP2760は、設定可能なVSYS_MINをもっています。 VBATT < VSYS_REG_MIN (ここで、VSYS_REG_MIN = VSYS_MIN + VTRACK) の場合、BATFETドライバは充電電流ループ (トリクル充電、プリチャージ、および線形定電流 (CC) 充電) を制御します。これにより、VSYSは、VSYS_REG_MINで調整されます。

VBATT > VSYS_REG_MINの場合、BATFETは完全にオンになり、充電電流ループ (スイッチングCC充電) とバッテリー電圧ループ (定電圧 (CV) 充電) は、昇降圧型コンバータのパルス幅変調 (PWM) 制御を介して実装されます。VSYSは常に実際のバッテリー電圧を追跡しますが、これはVTRACKによりVBATT を上回るように制限します。

図2にシステム電圧調整を示します。 ここで、RSYS_BATはシステムとバッテリー間の全抵抗です。

図2 : システム電圧調整

図3 : 充電サイクルプロファイルの完了

図3に、 MP2760の充電波形を示します。

方法の詳細

リニア充電電流

VBATTがVSYS_REG_MINより小さい場合、BATFETは線形で動作します。1セルアプリケーションでは、チャージポンプは内部回路に3.6Vの電圧を供給できる内部LDO出力であるVCCによって駆動されます。チャージポンプの入力により、チャージポンプの最大出力 (VCP) が決定されます。VCPは電流源を介して外部 BATFETを駆動するために使用されます。

電流源の出力インピーダンス (ZISRC) は数百kΩ、チャージポンプの出力インピーダンス (ZO_CP) は数kΩ~数十kΩの間でなければなりません。選択された BATFETのゲート・ソース間のしきい値電圧 (VGS_TH) が電流ソースのDC電圧バイアス (約2V) として不十分である場合、ZISRCは数十kΩまで低下し、不適切なループゲインのせいでICHGは設定された値 (ICHG_CONF) を下回ります。したがって、特に1セルアプリケーションでは、必要な最小充電電流 (ICHG_REQ) を満たすために適切なBATFETを選択する必要があります。

図4は、1セルアプリケーションにおけるBATFETのリニアオンループの単純化されたブロック図を示します。

図4 : 1セルアプリケーションでのBATFETのリニアオンループの簡略化されたブロック図

図5は、ICHG_CONFが1Aに設定されているときのMP2760のICHGとBATFETのゲート・ソース間電圧 (VGS) の関係を示しており、1セルアプリケーションでの駆動能力を反映しています。2セル~4セルのアプリケーションでは、チャージポンプの入力は十分に高く、BATFETを駆動する電流源が飽和することはありません。このため、このアプリケーションノートでは、1セルアプリケーションでのBATFETの選択に関するガイダンスのみを提供します。

図5:MP2760のBATFET ICHG vs. VGS (ICHG_CONF = 1A)

図6に、3種類のNチャネルMOSFETの転送特性を示します。これらの特性曲線は4ページの図5の曲線と対になっています。

図6:MP2750のBATFETが異なるMOFSETと線形に動作する場合のICHGの推定 (ICHG_CONF = 1A)

図6に基づいて、 異なるMOSFETタイプのBGATEピン電圧 (VBGATE) とICHGの値を推定することができます。表1に、最適な転送特性を持つMOSFETを選択するためのVGSとICHGの推定値を示します。

表1: 推定VGSおよびICHG値 (1) (2) (3)

VBGATEリーク (μA) VTHの低いサンプル VTHの代表的なサンプル VTHの高いサンプル
VGS (V) ICHG (A) VGS (V) ICHG (A) VGS (V) ICHG (A)
0 1.86 0.95 2.29 0.8 2.74 0.55
3 1.86 0.95 2.29 0.8 2.73 0.52
20 1.85 0.85 2.26 0.6 2.69 0.32


注意

  1. これらの 推定値は1AのICHG_CONFから得られます。ICHG_CONFが500mA増加すると、実際のICHGも約 500mA増加します。
  2. このアプリケーションノートでは、1セルアプリケーションについてのみ説明します。
  3. BATFETのゲート・ソース間放電抵抗 (RGS) のように、BGATEから引き出される外部リーク電流 (ILKG) がある場合、結果は異なります。

選択されたMOSFETがICHGをICHG_REQに到達させるのに十分でない場合、ICHGをICHG_REGに確実に到達させる2つの方法があります。

  1. VTRACKを増加させて伝達特性曲線を左にシフトさせることにより、BATFETのドレイン・ソース間電圧 (VDS) を増加させます。この結果、ICHGが高くなります。VDSが高くなると、BATFETの損失が増えるため、VTRACKを高く設定できませんのでご注意ください。
  2. 最小ICHG要件を満たすために、ICHG_CONFを高く設定します。

充電電流の切り替え

VBATTがVSYS_REG_MINを超えると、BATFETは完全にターンオンし、そのリニアオンループはICHGに影響しません。代わりに、式 (1) で計算されるように、ICHGはVTRACKによって制限されます。

$$ I_{\text{CHG}} = \frac{V_{\text{TRACK}}}{R_{\text{SNS}} + R_{\text{DS(ON)}} + R_{\text{PCB}}} $$

ここで、RSNSはICHGセンス抵抗、RDS(ON)はBATFETが完全にオンになっているときのオン抵抗、RPCBはPCBの寄生抵抗です。

式 (1) に基づいて、RDS(ON)は式 (2) で推定される拘束を満たす必要があります。

$$ R_{\text{DS(ON)}} < \frac{V_{\text{TRACK}}}{I_{\text{CHG_REQ}}} - R_{\text{SNS}} - R_{\text{PCB}} $$

BATFETのRDS(ON)が十分に低くない場合、ICHG_REQが満たされるようにI2Cを介してVTRACKを高く設定することができます。

設計例

このセクションでは、リニア充電モードとスイッチング充電モードの両方に対するICHG要件を満たすために、1セルアプリケーションで適切なBATFETを選択する方法を示します。

例として、以下の設計パラメータを考えます。ICHG_REQはリニア充電モードで0.8A、スイッチング充電モードで4Aに設定されています。以下の条件に基づき、リニアチャージモードで、ICHG_CONFは1A、最小ドレイン・ソース間電圧 (VDS_MIN) は100mV、RGSは1MΩです。スイッチング充電モードでは、ICHG_CONFは4A、VTRACKは100mV、RSNSは10mΩです。

図7に、 MP2760の代表的なアプリケーション回路を示します。

図7 : MP2760の代表的なアプリケーション回路

リニア充電モード

リニア充電モードのICHG要件を満たすには、以下の手順に従います。

  1. 5ページの図6に基づくと、ICHG_REQを0.8Aに設定すると、VGSは2V~2.5Vになります。
  2. 外部 BGATEから引き出されるリーク電流 (ILKG) は、式 (3) で計算できます。
  3. $$ I_{\text{LKG}} = \frac{V_{\text{GS}}}{R_{\text{GS}}} = \frac{2\,\text{V to }\,2.5\,\text{V}}{1\,\text{M}\Omega} = 2\,\mu\text{A to }\,2.5\,\mu\text{A} $$
  4. 5ページの表1に基づいて、ICHG_REQを 0.8Aに設定すると、VGSは約2.29Vになります。
  5. VGSが2.29Vの場合、ドレイン・ソース電流 (IDS) が0.8Aを超えるVDS = 0.1Vで、適切な伝達特性曲線を持つNチャネルMOSFETを選択します。

充電モードの切り替え

PCB上の寄生インピーダンスを無視して、BATFETのRDS(ON)は式 (4) で計算できます。

$$ R_{\text{DS(ON)}} < \frac{100\,\text{mV}}{4\,\text{A}} - 10\,\text{m}\Omega = 15\,\text{m}\Omega $$

結論

NVDCアーキテクチャは、バッテリーチャージャアプリケーションでますます実装されてきています。MP2760は、外部BATFETを使用してNVDCパワーパス管理を提供するバッテリーチャージャです。BATFETの選択はNVDCの性能、特に1セルアプリケーションに影響を与えます。

このアプリケーションノートでは、リニア充電モードとスイッチング充電モードの両方でICHG要件が満たされることを保証する、適切な特性を持つ適切なBATFETを選択する方法を提案しました。

追加資料

MPSバッテリー管理製品の詳細については、 MPS FAEに問い合わせるか、MPS Webサイトをご覧ください。

.

_______________________

興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!