サーボドライブモジュール

PCBに統合して実装 
位置検出, パワーステージ, and FOC アルゴリズム

低コスト
光学式エンコーダベースのサーボモータを上回るコスト優位性

使いやすい
モータ開発を容易にするためのGUI

MPSスマートモーターモジュールは、ブラシレスモーターに統合するための位置センサー、ドライバーパワーステージ、およびフィールド指向制御アルゴリズムを組み込んだ完全なPCBアセンブリソリューションです。統合されたフィールド指向制御と正確な磁気角度センサーは、複雑なモーター制御ファームウェアを開発する必要なしにトルク、速度または位置を制御する性能を提供します。モジュールは、42または57mm BLDC NEMAフォーマットモーターに取り付けることができます。 モーター位置フィードバックは、MPSの特許取得済みMagAlpha磁気角度位置センサー技術を使用してモーター制御ループに直接統合されています。モーターの制御とパラメータは、付属のソフトウェアGUIを使用してRS485インターフェースを介して容易に設定できます。

参照表示列
ステータス
Nominal Input Voltage (V)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Continuous Power (W)
Nominal Speed (RPM)
Operation Mode
Position Resolution (deg)
Diameter (mm)
MPL
Nominal Input Voltage (V)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Continuous Power (W)
Nominal Speed (RPM)
Operation Mode
Position Resolution (deg)
Diameter (mm)
Speed/Position Control
Has MPL
MMP757188-36-C
新規

速度および位置制御用のサーボモーターアプリケーション用eMotion SystemTMスマートモーター制御ボードには、eMotion SystemTM Communication KitおよびeMotion SystemTM Virtual Benchソフトウェアが必要

36 18 70 188 3000 Speed/Position Control 0.3 57 0
MMP757141-36-C
新規

速度および位置制御用のサーボモーターアプリケーション用eMotion SystemTMスマートモーター制御ボードには、eMotion SystemTM Communication KitおよびeMotion SystemTM Virtual Benchソフトウェアが必要

36 18 70 141 3000 Speed/Position Control 0.3 57 0
MMP757094-36-C
新規

速度および位置制御用のサーボモーターアプリケーション用eMotion SystemTMスマートモーター制御ボードには、eMotion SystemTM Communication KitおよびeMotion SystemTM Virtual Benchソフトウェアが必要

36 18 70 94 3000 Speed/Position Control 0.3 57 0
MMP742038-24-C
新規

速度および位置制御用のサーボモーターアプリケーション用eMotion SystemTMスマートモーター制御ボードには、eMotion SystemTM Communication KitおよびeMotion SystemTM Virtual Benchソフトウェアが必要

24 18 36 38 3000 Speed/Position Control 0.3 42 0
MMP742052-24-C
新規

速度および位置制御用のサーボモーターアプリケーション用eMotion SystemTMスマートモーター制御ボードには、eMotion SystemTM Communication KitおよびeMotion SystemTM Virtual Benchソフトウェアが必要

24 18 36 52 4000 Speed/Position Control 0.3 42 0
MMP742077-24-C
新規

速度および位置制御用のサーボモーターアプリケーション用eMotion SystemTMスマートモーター制御ボードには、eMotion SystemTM Communication KitおよびeMotion SystemTM Virtual Benchソフトウェアが必要

24 18 36 77 4000 Speed/Position Control 0.3 42 0
MMP742105-24-C
新規

速度および位置制御用のサーボモーターアプリケーション用eMotion SystemTMスマートモーター制御ボードには、eMotion SystemTM Communication KitおよびeMotion SystemTM Virtual Benchソフトウェアが必要

24 18 36 105 4000 Speed/Position Control 0.3 42 0
No more part left for display.