電圧リファレンス

高精度
独自のDMOS
アセンブリ技術
柔軟なデザイン
広範囲な入力電圧

独自のパッケージ技術
クラス最高レベル

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Initial Accuracy (%)
Iop (min) (mA)
Iop (max) (mA)
Zout (Ω)
Grade
Package
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Initial Accuracy (%)
Iop (min) (mA)
Iop (max) (mA)
Zout (Ω)
Grade
Package
カタログ
SOT23-3
Has MPL
MP8201
アクティブ

1.0V Shunt Reference

1.2 12 1.2 10 0.5 0.06 20 1 Catalog SOT23-3 0
MP8200
アクティブ

1.0V Shunt Reference

1 12 1 1 1 0.1 10 0.5 Catalog SOT23-3 0
No more part left for display.