Processor Core Power Intelli-Module (DrMos + Inductor)

2kWを超えるスケーラブルなソリューション
電流および温度に対する先進的な故障報告とセンス機能
追加されたフレキシビリティ用の独立したフェーズ出力

MPSのIntelli-Moduleはより多くの電流容量を小さなコンパクトパッケージに収める高出力コンピューティングの要求を満たします。Intelli-Moduleは電力供給の段階で必要なインダクタやコンデンサ、MPSの最新のQuiet Switcher™を搭載したIntelli-Phase™ ICなど、すべての部品を搭載しています。Intelli-Moduleは非常にスケーラブルで、マルチフェーズコントローラと同時に使用すると、数百から数千ワットを必要とする電力システムに対応できます。最先端の故障レポートとセンス機能のスケーラビリティを組み合わせることで、現行の電流システムモデルのニーズを満たすだけでなく、次世代のシステムにも対応します。

参照表示列
ステータス
MPS Inventory
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最小)(kHz)
fsw(最大)(kHz)
Dimension WxL (mm)
Dimension (H) (mm)
Mounting Type
Special Features
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
Module Assembly
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw(最小)(kHz)
fsw(最大)(kHz)
Dimension WxL (mm)
Dimension (H) (mm)
Mounting Type
Special Features
グレード
Buy On MPS
Open Frame
9x10
7.65
Surface Mount
Current Sense
OCP
Over-Temperature Protection (OTP)
Parallel Operation
Temperature Sense
Industrial
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPC22161-120

120A, Two-Phase Intelli-ModuleTM With Quiet SwitcherTM Technology

Open Frame 4 16 0.5 2 120 700 1500 9x10 7.65 Surface Mount
Current Sense, OCP, Over-Temperature Protection (OTP), Parallel Operation, Temperature Sense
Industrial 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/telecom-and-server/mpc22161-120.html
MPC22163-130

130A, Two-Phase Intelli-Module™ with Quiet Switcher™ Technology

Open Frame 4 16 0.5 2 130 600 1500 9x10 7.65 Surface Mount
Current Sense, OCP, Over-Temperature Protection (OTP), Parallel Operation, Temperature Sense
Industrial 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/telecom-and-server/mpc22163-130.html
他の該当製品型番はありません