Vin (Max) <= 7V
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
-
MP2131
4A、5.5V、1.2MHz、高効率、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、パワーグッドおよび自動放電付き
コンバータ
-
MP2161A
TSOT23-8パッケージ、よりよいVFB精度とロードレギュレーション、高効率、2A、6V、1.5MHz、17µA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
コンバータ
-
MP2183
ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
コンバータ
-
MP2145
5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
コンバータ
-
MP2147
パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
コンバータ
-
MP28200
200mA、5.5V、500nA、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
コンバータ
-
MP2182
ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
コンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成