サーボモーターコントローラーモジュール

Easy to Use
Minimal External Components
Superior Performance
Robust Algorithms and Protection Functions
Flexible Design
Multi-Mode and Multi-Interface Options

MPS servo motor controller modules are designed to drive permanent magnet synchronous (PMSM) motors, servo motors for automated guided vehicles (AGV), robotics and machinery applications. These modules are plug-and-play into a CAN interface, and include integrated robust algorithms and protection functions. Support for speed mode, position mode, and torque mode are optional. Users can select a Modbus or CANopen digital interface, and application design is aided by MPS’s eMotion SystemTM Virtual Bench online developer tool.


参照表示列
ステータス
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Nominal Input Voltage (V)
ADC(Bit)
Interface
Number of IOs
Position Resolution (deg)
Operation Mode
MPL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Nominal Input Voltage (V)
ADC(Bit)
Interface
Number of IOs
Position Resolution (deg)
Operation Mode
RS485
External I/O
CANopen
USB
PUL/DIR
8
0.1
Position Mode
Speed Mode
Torque Mode
Homing
Selectable: 100W/36V, 200W/36V, 400W/48V
Has MPL
MMC36720-R
プレリリース

eMotion SystemTMモータコントローラモジュールModbusインタフェース

4.5 5.5 5 12 RS485, External I/O 8 0.1 Position Mode, Speed Mode, Torque Mode, Homing 0
MMC36720-C
プレリリース

eMotion SystemTM モータコントローラモジュール CANopenインタフェース

4.5 5.5 5 12 External I/O, CANopen 8 0.1 Position Mode, Speed Mode, Torque Mode, Homing 0
EVKT-eMI
プレリリース

eMotion SystemTMスマートモータモジュール用パワーインバータ ボード

12 100 Selectable: 100W/36V, 200W/36V, 400W/48V 0
EVKT-eMC
プレリリース

eMotion SystemTM評価キットコネクタボード

12 100 RS485, CANopen, USB, PUL/DIR 8 0
No more part left for display.