モーターコントローラー

使いやすい
最小限の外付け部品
優れた性能
堅牢なアルゴリズムと保護機能
柔軟な設計
マルチモードおよびマルチインターフェースのオプション 

MPSモーターコントローラーは、PMSMモーター、BLDCモーター、サーボモーターなどを駆動するように設計されています。これらのコントローラーには、堅牢なアルゴリズムと保護機能が統合されており、速度モード、位置モード、およびトルクモードをサポートしています。また、選択可能なI2CSPI、またはRS485デジタルインターフェイスがあり、MPSeMotion SystemTM Virtual Benchオンライン開発者ツールでアプリケーション設計をサポートします。

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
fsw(最大)(kHz)
Interface
ADC(Bit)
Special Features
グレード
パッケージ(mm)
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
fsw(最大)(kHz)
Interface
ADC(Bit)
Special Features
グレード
パッケージ(mm)
SPI
I2C
RS485
External I/O
10
12
Up to 32 Programmable Slave Addresses
カタログ
QFN-32 (4x4)
TQFN-32 (4x4)
Has MPL
MP6710
新商品

eMotion SystemTM Servo Motor Controller

3 3.6 80 RS485, External I/O 12
Up to 32 Programmable Slave Addresses
Catalog TQFN-32 (4x4) 0
MP6570
供給中

高精度角度センサーを備えた3相BLDCコントローラー

3 3.6 80 SPI, I2C, RS485 10
Up to 32 Programmable Slave Addresses
Catalog QFN-32 (4x4) 0
No more part left for display.