インテグレーテッド BLDC モータードライバー

統合されたデザイン
独自のパッケージ技術

拡張性のある保護機能
高信頼性のための 
診断機能
高信頼性
電流センス内蔵により
外部部品の低減

MPS独自のICプロセス技術により、大型、低Rds(on)パワーMOSFETをICに集積してブラシレスモータを直接駆動することができ、最小のシングルチップBLDCドライバソリューションを利用できます。サーバー、ラップトップ、およびその他の電子機器の単相および3相冷却ファン用のMPSドライバにはホールセンサが組み込まれているため、小型で低コストのファンの設計を簡素化し部品点数を最小限に抑えます。 MPSファンドライバ部品には、開ループまたは閉ループの速度制御機能とプログラム可能な速度曲線が組み込まれています。

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Hall Input
Grade
Package
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Hall Input
Grade
Package
100
50
N
No
Yes
カタログ
QFN-16 (3x3)
QFN-16 (5x5)
QFN-26 (5x5)
TSOT23-6
TSOT23-6-L
TSOT23-6-R
TSOT23-6-RSL
TSOT23-6-SL
TSSOP16 EP
MP6650
新規

18V, 2A,Single-Phase, BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor in a TSOT23-6 Package

3.3 18 2 2 Yes Catalog TSOT23-6-L, TSOT23-6-R, TSOT23-6-RSL, TSOT23-6-SL
MP9518
新規
Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor
3.3 18 2 1.2 Yes Catalog TSOT23-6, TSOT23-6-SL
MP6540
新規

35V, 3A, Three-Phase Power Stage

5.5 35 3 3 N Catalog QFN-26 (5x5)
MP6540A
新規

35V, 3A, Three-Phase Power Stage

5.5 35 3 3 N Catalog QFN-26 (5x5)
MP6510
アクティブ

1.2A Single-Phase Brushless DC Motor Driver

4.5 16 2 1.2 Yes Catalog TSSOP16 EP
MP6536
アクティブ

26V, 5.5A, 3-Channel Half-Bridge Driver

5 26 3 5.5 No Catalog QFN-16 (5x5)
MP6517
アクティブ
1.2A Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor
3.3 18 2 1.2 Yes Catalog TSOT23-6-SL
MP6517A
アクティブ

Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor

3.3 16 2 2 Yes Catalog TSOT23-6-L, TSOT23-6-R, TSOT23-6-RSL, TSOT23-6-SL
MP6517B
アクティブ

Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor in a TSOT23-6 Package

3.3 16 2 2 Yes Catalog TSOT23-6-L, TSOT23-6-R, TSOT23-6-RSL, TSOT23-6-SL
MP6505
アクティブ

400mA Single-Phase Brushless DC Motor Driver

4.5 16 2 0.4 Yes Catalog QFN-16 (3x3), TSSOP16 EP
No more part left for display.