ファンドライバー

使いやすくデジタルでプログラム可能

フレキシブルなアプリケーション向けのプログラム可能な機能と速度曲線

高度に統合された小型サイズ

競争力のあるBOMソリューション

高い信頼性と効率

業界をリードするウェーハプロセスおよびパッケージング技術

MPSファンドライバーは、民生用ファン、産業用ファン、自動車用ファン、ノートブックファン、PCファン、産業用ファンなどを駆動するように設計されています。単相および三相製品、正弦波制御および非正弦波制御製品があり、さまざまなアプリケーションシナリオに合わせて選択できます。 MPSファンドライバーパーツは、高度に統合されたデジタルプログラミング、開閉速度ループ、独自のパッケージングおよびウェハープロセステクノロジーを特長としており、設計を簡素化し、システムアプリケーションの部品表(BOM)を最小限に抑えます。一部の部品は、車載向けに許可されています(AEC-Q100

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Phase
Iout (max) (A)
Integrated Hall Sensor
Integrated Power MOSFETs
Speed Close Loop
グレード
パッケージ(mm)
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Phase
Iout (max) (A)
Integrated Hall Sensor
Integrated Power MOSFETs
Speed Close Loop
グレード
パッケージ(mm)
200
50
はい
はい
いいえ
カタログ
TSOT23-6
TSOT23-6-L
TSOT23-6-R
TSOT23-6-RSL
TSOT23-6-SL
TSSOP16 EP
TQFN-8 (2x3)
Has MPL
MP6650
新商品

18V, 2A,Single-Phase, BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor in a TSOT23-6 Package

3.3 18 1 2 Yes Yes No Catalog TSOT23-6-L, TSOT23-6-R, TSOT23-6-RSL, TSOT23-6-SL 0
MP9518
新商品
Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor
3.3 18 1 1.2 Yes Yes No Catalog TSOT23-6, TSOT23-6-SL 0
MP6630H
新商品

16V, 3-Phase Fan Driver with Integrated Hall Sensor

2 16 3 1.4 Yes Yes No Catalog TQFN-8 (2x3) 0
MP6630
新商品

5.5V, 3-Phase Fan Driver For NoteBook with Integrated Hall Sensor

2 5.5 3 1.4 Yes Yes No Catalog TQFN-8 (2x3) 0
MP9517
新商品

Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor

3.3 18 1 2 Yes Yes No Catalog TSOT23-6-L, TSOT23-6-SL 0
MP6505
供給中

400mA Single-Phase Brushless DC Motor Driver

4.5 16 1 0.4 Yes Yes No Catalog TSSOP16 EP 0
MP6510
供給中

1.2A Single-Phase Brushless DC Motor Driver

4.5 16 1 1.2 Yes Yes No Catalog TSSOP16 EP 0
MP6517
供給中
1.2A Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor
3.3 18 1 1.2 Yes Yes No Catalog TSOT23-6, TSOT23-6-SL 0
MP6517A
供給中

Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor

3.3 16 1 2 Yes Yes No Catalog TSOT23-6, TSOT23-6-SL 0
MP6517B
供給中

Single-Phase, BLDC, Motor Driver with Integrated Hall Sensor in a TSOT23-6 Package

3.3 16 1 2 Yes Yes No Catalog TSOT23-6-L, TSOT23-6-R, TSOT23-6-RSL, TSOT23-6-SL 0
No more part left for display.