インテグレーテッド BLDC モータードライバー

統合されたデザイン
独自のパッケージ技術

拡張性のある保護機能
高信頼性のための 
診断機能
高信頼性
電流センス内蔵により
外部部品の低減

MPS独自のICプロセス技術により、大型、低Rds(on)パワーMOSFETをICに集積してブラシレスモータを直接駆動することができ、最小のシングルチップBLDCドライバソリューションを利用できます。サーバー、ラップトップ、およびその他の電子機器の単相および3相冷却ファン用のMPSドライバにはホールセンサが組み込まれているため、小型で低コストのファンの設計を簡素化し部品点数を最小限に抑えます。 MPSファンドライバ部品には、開ループまたは閉ループの速度制御機能とプログラム可能な速度曲線が組み込まれています。

参照表示列
ステータス
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Phase
Iout (max) (A)
Integrated Hall Sensor
Integrated Power MOSFETs
Integrated Current Sense Amplifiers
Inputs
グレード
パッケージ(mm)
MPL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Phase
Iout (max) (A)
Integrated Hall Sensor
Integrated Power MOSFETs
Integrated Current Sense Amplifiers
Inputs
グレード
パッケージ(mm)
3
いいえ
はい
はい
いいえ
PWM and Enable
HS and LS
Hall-Signal
カタログ
QFN-24 (3x4)
QFN-26 (5x5)
QFN-40 (5x5)
Has MPL
MP6540HA
新商品

50V, 5A, Three-Phase Power Stage with HS and LS Inputs

5.5 50 3 5 No Yes Yes HS and LS Catalog QFN-26 (5x5) 0
MP6543C
新商品

22V, 1.2A, Three-Phase BLDC Motor Driver with Three Integrated Half-Bridges

3 22 3 1.2 No Yes Yes PWM and Enable Catalog QFN-24 (3x4) 0
MP6536
アクティブ

26V, 5.5A, 3-Channel Half-Bridge Driver

5 26 3 5.5 No Yes No PWM and Enable Catalog QFN-40 (5x5) 0
MP6540
アクティブ

35V, 3A, Three-Phase Power Stage

5.5 35 3 3 No Yes Yes PWM and Enable Catalog QFN-26 (5x5) 0
MP6540A
アクティブ

35V, 3A, Three-Phase Power Stage

5.5 35 3 3 No Yes Yes HS and LS Catalog QFN-26 (5x5) 0
MP6540H
アクティブ

50V, 5A, Three-Phase Power Stage with PWM and Enable Inputs

5.5 50 3 5 No Yes Yes PWM and Enable Catalog QFN-26 (5x5) 0
MP6543
アクティブ

12V, 2A, Three-Phase Power Stage with ENBL & PWM Inputs

3 12 3 2 No Yes Yes PWM and Enable Catalog QFN-24 (3x4) 0
MP6543H
アクティブ

22V, 2A, Three-Phase Power Stage with ENBL & PWM Inputs

3 22 3 2 No Yes Yes PWM and Enable Catalog QFN-24 (3x4) 0
MP6543HA
アクティブ

22V, 2A, Three-Phase Power Stage with HS and LS Inputs

3 22 3 2 No Yes Yes HS and LS Catalog QFN-24 (3x4) 0
MP6543HB
アクティブ

22V, 2A, Three-Phase Power Stage with Hall-Signal Inputs

3 22 3 2 No Yes Yes Hall-Signal Catalog QFN-24 (3x4) 0
MP6543A
アクティブ

12V, 2A, Three-Phase Power Stage with HS and LS Inputs

3 12 3 2 No Yes Yes HS and LS Catalog QFN-24 (3x4) 0
MP6543B
アクティブ

12V, 2A, Three-Phase Power Stage with Hall-Signal Inputs

3 12 3 2 No Yes Yes Hall-Signal Catalog QFN-24 (3x4) 0
No more part left for display.