BLDCプリドライバーと統合ソリューション

高度な統合
少ない外付け部品用の内部パワーMOSFETと電流検出
複数の入力ロジックオプション
PWMとイネーブル、HSとLS、ホール信号、入力選択可能
広い入力電圧
幅広いアプリケーション要件をカバー

MPSプリドライバーと統合ソリューションは、電動工具、ファン、ポンプ、電動自転車などのロボット工学、産業、自動車、および消費者向けアプリケーションで使用されるブラシレスDC(BLDC)モーターと永久磁石同期モーター(PMSM)を駆動するように設計されています 。 これらのICは、当社の独自のプロセステクノロジーを使用して、より多くの機能を一つのシリコンダイに統合することで外部コンポーネントの必要性を最小限に抑え、すべてを小さなパッケージに収めることでボードスペースを節約します。 複数の入力ロジックオプションから選択し、さまざまな入力電圧で使用できるため、プリドライバーはフレキシブルでスケーラブルであるため、さまざまなアプリケーションのニーズに対応できます。 一部の部品はオートモーティブ用に認定されています(AEC-Q100)。