モータ・ドライバ / モータ・コントローラ

モータ・ドライバ / モータ・コントローラ

MPSのモータ・ドライバソリューションは、ステッピングモータ・ドライバ、ブラシレスDCモータ・ドライバ、磁気角度センサ (位置センサ)、DCブラシ付きモータ・ドライバ、高性能、コスト効率、および信頼できるソリューションを提供します。業界をリードする半導体プロセスと高度なパッケージング技術で、MPSのモータ・ドライバは最高の効率、熱特性、および最小のソリューションサイズを達成しています。

特許取得のパッケージング技術を活かした集積設計
DMOSテクノロジーを活かした熱特性
革命的な速度および位置のセンシング
カスタムのモータ・モジュールについてはMPSへお問い合わせください。
統合された設計
独自のパッケージ技術

熱性能
独自のDMOS テクノロジー

高精度制御
革新的なスピード 
& ポジションセンシング

モータ・ドライバ / モータ・コントローラ関連記事

モータ・ドライバ / モータ・コントローラ アプリケーションノート

関連ビデオ

高度に統合されたステッピング・モータ。ドライバ: MP6602
ロボティクスのステッピング動作アプリケーションでに精密な制御を実現
Motion Control Solutions
多軸モータシステム用高精度モーション制御
正確で柔軟なモーション制御ソリューション
3-Channel, 6V to 40V Automotive Motor Pre-Driver
3チャネル、6V~40Vの車載用モータ・プリドライバ: MPQ6533-AEC1
高度に統合された車載グレードのプリドライバ
unboxing smart motor
MMC36720モータ・コントローラ
MMC36720モータ・コントローラ・ボードは、制御のパフォーマンスを向上させます
unboxing smart motor
MP6500とMP6600モータ・ドライバ
MP6500とMP6600は、バイポーラのステッピングモータ・ドライバICです
unboxing smart motor
Smart Motor大解剖
MPSの集積型Smart Motorセットアップして動作させる方法
eMotion System Smart Motor Solution
eMotionシステム Smart Motor
eMotion Smart System モータ・ソリューションの製品特長と利点を紹介
High performance brushless DC motor
MPSの2軸BLDCモータによるモーション制御
MPSの2軸ブラシレスDCモータで精密なモーション制御を実現
High performance brushless DC motor
BLDCモータの正確なモーションと位置制御
1軸のボールトスでデモンストレーション
High performance brushless DC motor
高性能BLDCモータによるリニアアクチュエータの制御
正確なモーション制御に必要なこと
mcar Angle Sensors
MP6530 3相ブラシレスDCモータプリドライバ
モータ・ドライバICであるMP6530のご紹介

ステッピングモータ・ドライバ MP6501A
マイクロステッピング機能付きの統合型バイポーラ・ステッピングモータ・ドライバ

自動BVM: MPSオープンソース人工呼吸器プロジェクト
ブラシレスDCモータ・ドライバであるMPSのSmart MotorとeMotionで人工呼吸器を作製

MP6500はトランスレータと電流レギュレーションを内蔵したステッピングモータ・ドライバです。電流センサを内蔵しており、外部のセンス抵抗は必要ありません。高集積で小さなQFNパッケージなので、バイポーラ型のステッピングモータの動作に必要なスペースを節約し、コスト効率の高いソリューションです。MP6500は最大35Vの電源電圧で動作し、パッケージや温度条件などによって、モータ電流を最大2.5Aまで供給できます。MP6500はフル、ハーフ、クオータ、1/8ステップモードのバイポーラ型ステッピングモータを動かすことができます。内蔵された安全機能として、過電流保護 (OCP)、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧ロックアウト (UVLO)、およびサーマルシャットダウンがあります。MP6500はQFN-24 (5mm x 5mm) およびTSSOP-28パッケージで提供されます。