LCD 電源

熱性能
高効率
パッケージ技術
広範囲な保護機能
優れたシステム信頼性

統合されたデザイン
独自のパッケージ技術により
外部部品の最小化

参照表示列
ステータス
Isw Limit (A)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
fsw (kHz)
Votg (max) (V)
Internal Power MOSFET Rds(on) (mΩ)
Efficiency (max) (%)
Grade
Package
Typical LCD Screen Sizes
MPL
Isw Limit (A)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
fsw (kHz)
Votg (max) (V)
Internal Power MOSFET Rds(on) (mΩ)
Efficiency (max) (%)
Grade
Package
Typical LCD Screen Sizes
カタログ
Industrial
Automotive
QFN-10 (1.4x1.8)
QFN-16 (3x3)
TSSOP16
Small (<10")
Medium (10"-29")
Has MPL
MP5610
アクティブ

2.7V-5.5Vin, 1.2MHz, Dual Channel LCD Bias Supply for Smart Phone and Tablet

0.315 2.7 5.5 1200 5.8 500 90 Catalog QFN-10 (1.4x1.8) Small (<10"), Medium (10"-29") 0
MP1530
アクティブ
Triple Outputs Boost Plus Linear Regulators for TFT Bias
2.8 2.7 5.5 1400 22 250 95 Catalog QFN-16 (3x3), TSSOP16 0
MP1531
アクティブ
Low Power Triple Outputs Boost Plus Charge Pumps for TFT Bias
0.5 2.7 5.5 250 22 250 95 Catalog QFN-16 (3x3), TSSOP16 0
MPQ1530
アクティブ
Industrial Grade, Triple Outputs Boost Plus Linear Regulators for TFT Bias
3.6 2.7 5.5 1400 22 250 95 Industrial QFN-16 (3x3) 0
MPQ1530-AEC1
アクティブ
Triple Outputs Boost Plus Linear Regulators for TFT Bias with AEC-Q100 qualification
3.6 2.7 5.5 1400 22 250 95 Automotive QFN-16 (3x3) Small (<10"), Medium (10"-29") 0
No more part left for display.