エレクトルミネセンス ドライバー ( EL )

熱性能
高効率
パッケージ技術
広範囲な保護機能
優れたシステム信頼性

高効率
with EMI の最適化

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (V)
Vpp (max) (V)
Rswitch (Ω)
Output Regulation
fsw (kHz)
Grade
Package
Typical LCD Screen Sizes
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (V)
Vpp (max) (V)
Rswitch (Ω)
Output Regulation
fsw (kHz)
Grade
Package
Typical LCD Screen Sizes
No
Yes
カタログ
MSOP-8
QFN-8 (3x3)
Small (<10")
Has MPL
MP3801
アクティブ

190Vpp High Voltage EL Lamp Driver

2.5 5.5 120 9 Yes 240 Catalog MSOP-8 Small (<10") 0
MP3802
アクティブ

240Vpp High Voltage EL Lamp Driver

1.8 5.5 240 9 No 240 Catalog MSOP-8, QFN-8 (3x3) Small (<10") 0
No more part left for display.