エナジーストレージ (Dying Gasp)

デザインの柔軟性
広範囲な入力電圧

高効率
充電電流制限内蔵 

最高のパフォーマンス
高効率と高信頼性

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vs (max) (V)
Vbus (max) (V)
Irelease (A)
Icharge (A)
Iq (typ) (mA)
PG
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Special Features
Package
Grade
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vs (max) (V)
Vbus (max) (V)
Irelease (A)
Icharge (A)
Iq (typ) (mA)
PG
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Special Features
Package
Grade
No
Yes
Power Good (Input)
Power Good (Storage)
QFN-10 (2x3)
SOIC-8
カタログ
Has MPL
MP201
新設計には使用不可

Dying Gasp Storage and Release Control IC with flag indicator

4.5 18 32 18 2.5 0.26 0.25 No 1 SOIC-8 Catalog 0
MP6302
生産終了

Energy Storage and Release Control IC with Indicators for Storage and Input Voltage

4.2 18 32 18 2.5 0.25 0.25 Yes 1 Power Good (Input), Power Good (Storage) QFN-10 (2x3) Catalog 0
No more part left for display.