コンバーター

フォトカプラの削減
一次側フィードバックの 
フライバックレギュレータ
180V MOSFET
高電圧アプリケーション向け
MOSFETの統合
フルプロテクション
OCP (過電流保護)
OTP(過熱保護)
& オープン回路保護

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Vfb (V)
PG
Special Features
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Vfb (V)
PG
Special Features
No
Disable Function
Frequency Adjustable
Open-Circuit Protection
OVP
Primary-Side Regulated Control
Programmable Current Limit
Synchronous Sync Driver
EMI Reduction with Frequency Dithering
Has MPL
MP6005
プレリリース

High Efficiency Flyback/Forward Controller with Primary-Side or Secondary-Side Regulate

8 80 0.8V*160mV / RSENSE 0.45 250 2 No Synchronous Sync Driver, EMI Reduction with Frequency Dithering 0
MP6004
アクティブ
Primary-Side Regulated Flyback/Buck 80V, 3A DCDC Converter
14 80 3 0.38 200 1.99 No Open-Circuit Protection, Primary-Side Regulated Control, Programmable Current Limit 0
MP6001
アクティブ

Flyback/Forward DC-DC Converter, 15W, Integrated 150V Power Switch

10 100 2 1 1.21 No Frequency Adjustable, OVP 0
MP6002
アクティブ

Flyback/ Forward DC-DC Converter, 30W, Integrated 150V Power Switch.

10 100 4 1 1.21 No Disable Function, Frequency Adjustable, OVP 0
MP6003
アクティブ

Monolithic Flyback/SEPIC DC-DC Converter

10 100 0.7 1 1.21 No Disable Function, Frequency Adjustable, OVP 0
No more part left for display.