昇降圧

デザインの柔軟性
広い入力電圧範囲

優れたパフォーマンス
優れた効率と信頼性
高電力効率
シャットダウン時の負荷切断 &
動作モードの選択 &
外部同期入力ピン

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Isw (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Package
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Isw (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Package
0.1/ 0.4/0.72/1.6
0.496
0.5
1000
1100
1800
2000
250/350/420
420
500
QFN-10 (3x3)
QFN-11 (2x3)
QFN-16 (3x3)
QFN-21 (4x5)
CSP-12(1.4x1.8)
Has MPL
MPQ4230
プレリリース

36V, 6A Peak, Buck-Boost Converter with I2C Interface for Automotive Power Delivery, AEC-Q100

4 36 0.18 420 0
MP4245
プレリリース

36V, 6A Peak, Buck-Boost Converter with I2C Interface for Power Delivery

4 36 5 0.18 0.1/ 0.4/0.72/1.6 250/350/420 QFN-21 (4x5) 0
MP28167
新規

2.8V-22V VIN, 3A IOUT, 4-Switch Integrated Buck-Boost Converter with Fixed 5V Output

2.8 22 3 1 500 QFN-16 (3x3) 0
MP28167-A
プレリリース

2.8-22V VIN, 3A IOUT, 4-Switch, Integrated Buck-Boost Converter with FB Pin

2.8 22 22 1 QFN-16 (3x3) 0
MP8860
アクティブ

2.8 - 22V VIN, 1A IOUT, 4-Switch,Integrated Buck-Boost Converter with I2C Interface

2.8 22 1 1 500 QFN-16 (3x3) 0
MP8862
アクティブ

2.8V-22V VIN, 2A IOUT, 4-Switch, Integrated Buck-Boost Converter with I2C Interface

2.8 22 2 1 500 QFN-16 (3x3) 0
MP5461
アクティブ

Dual Input, 4-Switch Integrated Buck-Boost Converter with Input ORing and Selection

Vin1: 4.2 Vin2: 2.5 Vin1:5.5 Vin2:5.5 0.2 1800 CSP-12(1.4x1.8) 0
MP28160
新規

5.5V/0.5A High-Efficiency Integrated Buck-Boost Converter with 3.3V Fixed Output in 1.4x1.8mm CSP Package

2.5 5.5 0.22 1800 CSP-12(1.4x1.8) 0
MPQ28164
アクティブ

High-Efficiency, Single-Inductor, Buck-Boost Converter with 4.2A Switches

1.2 5.5 4.2 0.025 0.5 QFN-11 (2x3) 0
MP2155
アクティブ

High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter with 2.2A Switches

2 5.5 2.2 0.08 0.496 1000 QFN-10 (3x3) 0
MP28163
アクティブ

High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter with 2.9A Switches

2 5.5 2.9 0.07 0.496 1100 QFN-10 (3x3) 0
MP28164
アクティブ

High-Efficiency, Single-Inductor, Buck-Boost Converter with 4.2A Switches

1.2 5.5 4.2 0.025 0.5 2000 QFN-11 (2x3) 0
MP8859
アクティブ

2.8 - 22V VIN, 3A IOUT, 4-Switch, Integrated Buck-Boost Converter with I2C Interface

2.8 22 3 1 500 QFN-16 (3x3) 0
No more part left for display.

Applications