昇圧

mEZ41501
昇圧 DC/DC 5W 出力
パワーサプライ: mEZD41501A
ハードウェア開発に最適
すべての部品がレイアウトと
回路図とともに購入が可能

mEZ41501
高圧 DC/DC パワー
サプライ可能: mEZD41502A

Design Services

参照表示列
ステータス
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
Open Frame
No
Internal
SiP
20x10
27x20
カタログ
mEZD41501A-A
アクティブ
2.7V - 4.2V Input, 5V Output, 1A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 4.2 5 1 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41501A-B
アクティブ
2.7V - 10V Input, 12V Output, 1A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 10 12 1 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41501A-C
アクティブ
2.7V - 13V Input, 15V Output, 1A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 13 15 1 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41502A-A
アクティブ
2.7V - 4.2V Input, 5V Output, 2A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 4.2 5 2 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41502A-B
アクティブ
2.7V - 10V Input, 12V Output, 2A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 10 12 2 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41502A-C
アクティブ
2.7V - 13V Input, 15V Output, 2A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 13 15 2 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41503A-A
アクティブ
2.7V - 4.2V Input, 5V Output, 3A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 4.2 5 3 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41503A-B
アクティブ
2.7V - 10V Input, 12V Output, 3A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 10 12 3 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41501A
アクティブ
2.7V - 13V Input, 5V - 15V Output, 1A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 13 15 1 600 No Internal -40 SiP 20x10 Catalog
mEZD41502A
アクティブ
2.7V - 13V Input, 5V - 15V Output, 2A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 13 15 2 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
mEZD41503A
アクティブ
2.7V - 10V Input, 5V, 12V Output, 3A, Step-Up Power Supply
Open Frame 2.7 10 12 3 600 No Internal -40 SiP 27x20 Catalog
No more part left for display.