PoE

mEZs84801A-PoE
15W IEEE.802.3af 準拠 PoE パワー
サプライ: mEZS84801A
ハードウェア開発に最適
すべての部品がレイアウトと
回路図とともに購入が可能

mEZs84801A-PoE
高圧昇圧DC/DCパワー
サプライ 可能: Contact MPS

Design Services

参照表示列
ステータス
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
MPL
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
Open Frame
No
Internal
OCP
OVP
SiP
45x39
Has MPL
mEZS84801A
アクティブ
48V, 12W, 12V Output, PoE Power Supply, IEEE 802.3af Compliant
Open Frame 37 57 12 1 140 No Internal -40 OCP, OVP SiP 45x39 0
No more part left for display.