プログラマブル降圧コンバータ

MPS mEZモジュールは、特定の電力要件を満たすように構成可能な、世界初のパワーモジュールおよびICです。これにより、試作から製造まで同じICを使用して、面倒なラボ作業を排除するだけでなく、使いやすい設定ツールで設計サイクルを大幅に短縮します。

DC/DCステップダウンパワーモジュール

モジュールで構成し、モジュールまたはICとして注文する:

OR

電源要求のエリアを選択してください:

すべての電力ニーズに合わせて構成可能

mezdpd4506as
mezdpd4506as

 

mezdpd4506as mezdpd4506as mezdpd4506as mezdpd1620as

Web上で構成可能

当社のWebサイト設定およびシミュレーションツールを使用すると、負荷要件の入力、出力電圧の変更、受動部品パラメータの調整、および設計性能の即時評価が可能になります。設計変更をすぐに行うことができ、時間のかかるシステム検証と基板の手直しを排除し、設計時間を劇的に短縮します。

詳細はこちら
Web Configurable

Output voltage to 12V

Output current limit to 3A

35+ More configurable parameters

Web Simulation

Adjust parameters

Optimize performance

Verify design

Fast Prototyping

No component change

Reconfigure on bench

フィールド設定可能

ボード、コネクタケーブル、通信インタフェースデバイス、MPSソフトウェア搭載フラッシュドライブなどの構成可能モジュール用の完全な構成キットを注文します。構成可能モジュール用のこの構成キットを使用すると、わずか数時間で設計を構成、最適化、および更新することができます。 ボードを接続し、GUIファイルをダウンロードして設定を始めるだけです。

詳細はこちら

出荷時設定可能

IC電源ソリューションは、お客様の独自の仕様に合わせて工場で調整できます。最適な解決策を得るために当社のエンジニアリングチームと協力してください。

詳細はこちら