PMIC & 複数出力

柔軟なデザイン
広範囲な入力電圧,
デジタルインターフェース
& ADC内蔵
柔軟なプログラム
ワンタイムプログラム (OTP)
& 複数回の
プログラム (MTP)
デザインの簡素化
小さいパッケージへの
多機能統合

MPSのPMICおよびマルチ出力製品ファミリには、Buck、Boost、Buck / Boost、Efuse、負荷スイッチ、リニアレギュレータが内蔵されています。PMICソリューションは、3.3V, 5V, and 12V, またそれ以上の電圧の入力をサポートします。 モノリシックなアプローチを利用して、FPGA、インフォテイメント、SSD、アクセスポイント、DSL、セットトップボックス、DIMM、ホワイトグッズなど、システム内の多くのレールをサポートするために、多くのICブロックと機能が統合されています。

MPS PMICは、I2CインタフェースとPMBusならびにOTP / MTPメモリを介して、システム電源シーケンシングとデジタルプログラミング機能を統合した複数の電源レールの管理を容易にします。開発時にはシステム要件が変わる可能性があり、MPSのスターター開発/評価キット(EVKT / PKT)を使用すると、MPS製品を使用して、評価を行い、プログラミングを変更し、スペックをタイムリーに完成させることができます。 MPSのPMICはまた、設計のスケーラビリティを可能にし、BOMコンポーネントの数を最小限に抑えるために、マルチフェーズ(パラレル)機能をサポートしています。

参照表示列
ステータス
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Package
Step-Down DC/DC Controller
Step-Down DC/DC Converter
Step-Up DC/DC Controller
Step-Up DC/DC Converter
Internal LDO
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Special Features
Step-Down Converter Current (A)
Step-Up Converter Current (A)
LDO Current (A)
Vs (max) (V)
Vbus (max) (V)
Irelease (A)
Icharge (A)
Vfb (V)
PG
SS
Grade
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Package
Step-Down DC/DC Controller
Step-Down DC/DC Converter
Step-Up DC/DC Controller
Step-Up DC/DC Converter
Internal LDO
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Special Features
Step-Down Converter Current (A)
Step-Up Converter Current (A)
LDO Current (A)
Vs (max) (V)
Vbus (max) (V)
Irelease (A)
Icharge (A)
Vfb (V)
PG
SS
Grade
200
100
50
30
20
7
8
9
QFN-10 (1.4x1.8)
QFN-12 (2x2)
QFN-16 (2.5x3.2)
QFN-16 (3x3)
QFN-18 (2.5x3.5)
QFN-18 (2x3)
QFN-20 (3x4)
QFN-22 (3x4)
QFN-26 (4x4)
QFN-26 (5x5)
QFN-28 (4x4)
QFN-28 (4x5)
QFN-30 (5x5)
QFN-40 (5x5)
SOIC-16
TSOT23-8
TSSOP20F
UTQFN-20 (2.5x3.0)
CSP-12(1.4x1.8)
WLCSP-38 (2.7x3.1)
QFN-26 (3.5x4.5)
LGA-33 (7x7)
123
123
200
100
30
123
123
200
123
200
100
20
100% Duty Cycle
180° Phase-Shifted Operation
3 Selectable LDO Output Voltages
7 Selectable Buck Output Voltages
Adjustable PFL Threshold and Delay
Adjustable Switching Frequency
Back-Up Capacitor Health Test
Buck Output Discharge
Current Limiting
Current Monitoring
Digitally Adjustable
EMI Reduction Technique
有効
EN Control for USB
External Frequency Sync
Fault Indication for USB
Fixed Output
Fixed Output Voltage Options
Forced CCM
Frequency Spread Spectrum
I2C Interface
Input Current Limit
Input Early Warning for VIN
Input Failure Indicator
Input OVP
Input Power Failure Indicator (PFL)
Inrush Current Limiting
Integrated Linear Regulators
Internal Soft Start
Load Shedding
Low Dropout Mode
Output Discharge
Output Disconnect
Output Line Drop Compensation
OCP
One-Time Programmable Memory
Parallel Capability for Buck
Power-On Reset
Programmable Current Limit
Programmable Frequency
Programmable UVLO
Reverse-Current Protection
SCP
Selectable VOUT
Supports CDP Mode
Supports DCP Scheme
Supports USB Type-C 5V @ 3A DFP Mode
Ultra-Low Iq
USB Output Discharge
Variable Frequency Control
0.3
1.5/1.5
2.0/2.0
2.5
2.5/2.5
2.5/3.5
3.0
3.0/3.0
3.0/1.0
4.0
4.5/2.5/4.0/2.0
5.0
6.0
3.0/2.0/3.0/2.0
4.0/2.0/4.0/2.0
4.5/ 2.5/ 4.5/ 2
0.1 to 0.8
0.5
0.5 to 2
0.54
20
1
up to 0.5
up to 0.96
0.1
0.25
0.3/0.3
0.01/0.3/0.3/0.3/0.3
0.3
No
Yes
Internal
External
カタログ
Industrial
Automotive
MP5032
アクティブ

Quick Charge 3.0 Controller with Integrated Current Limit Switch

3.6 14 3 TSOT23-8 0 0 0 0 0 0.25 Output Line Drop Compensation, Programmable Current Limit, Supports DCP Scheme 14 3 No Internal Catalog
MP5417
プレリリース

2.8V-5.5V, Power Mangement IC with Four Buck Converters, Two LDOs, Input Voltage Supervisory for PFI, I2C Interface, and 2 GPIO Pins

8 2.8 5.5 QFN-28 (4x4) 4 0 2 2500 I2C Interface, One-Time Programmable Memory 4.0/2.0/4.0/2.0 0.3/0.3 Yes Internal Catalog
MP5413
プレリリース

2.7V-5.5V, Power Management IC with Four Buck Converters, Two LDOs, I2C Interface, and 2 GPO Pins

8 2.7 5.5 WLCSP-38 (2.7x3.1) 4 0 2 0.1 2500 I2C Interface, One-Time Programmable Memory 3.0/2.0/3.0/2.0 0.3/0.3 Yes Internal Catalog
MPM54304
新規

4V to 16V Input, Quad-Output Power Module with I2C and MTP in Ultra-Thin Package

4 4 16 3 LGA-33 (7x7) 1500 Adjustable Switching Frequency, Current Limiting, Digitally Adjustable, Enable, External Frequency Sync No Internal Industrial
MPQ7920-AEC1
プレリリース

5V Power Management IC with Four 2A/2.5A/4.5A/4.5A Buck Converters, 5 LDOs, and Flexible System settings via I2C and MTP

4 2.7 5.5 4.5 QFN-26 (3.5x4.5) 4 5 2200 100% Duty Cycle, Adjustable Switching Frequency, Buck Output Discharge, Enable, I2C Interface, Internal Soft Start, Low Dropout Mode, OCP, Parallel Capability for Buck 4.5/ 2.5/ 4.5/ 2 0.3 1.375/ 1.35/ 1.375/ 0.675 Yes Internal Automotive
MP5408M
新規

6A, 36V, Frequency Programmable Step-Down Converter with Smart, Dual, USB Charging Ports

2 6 36 QFN-26 (5x5) 0 0 1 EMI Reduction Technique, Fixed Output, Output Discharge, Output Line Drop Compensation, Programmable Frequency, Supports DCP Scheme 3.0/3.0 No Internal Catalog
MPQ4485-AEC1
アクティブ
36V, 6A, Step-Down Converter with Dual USB Charging Ports Supporting Type-C 5V @ 3A DFP Mode and BC1.2 CDP Mode for Automotive, AEC-Q100 Qualified
3 6 36 6 QFN-26 (5x5) 0 1 0 0 0 1 450 Fixed Output Voltage Options, Forced CCM, Load Shedding, Output Line Drop Compensation, Supports CDP Mode, Supports DCP Scheme, Supports USB Type-C 5V @ 3A DFP Mode, USB Output Discharge 6.0 No Internal Automotive
MPQ4487-AEC1
アクティブ
36V, 6A, Step-Down Converter with Programmable Frequency and Spread Spectrum Option, Dual USB Charging Ports Supporting EN, Fault Indication, and Type-C 5V@ 3A DFP Mode for Automotive, AEC-Q100 Qualified
3 6 36 6 QFN-26 (5x5) 0 1 0 0 0 1 2200 EN Control for USB, Fault Indication for USB, Forced CCM, Frequency Spread Spectrum, Load Shedding, Output Line Drop Compensation, Programmable Frequency, Supports USB Type-C 5V @ 3A DFP Mode, USB Output Discharge 6.0 No Internal Automotive
MPQ4481-AEC1
アクティブ

36V, 3A, Step-Down Converter with Programmable Frequency and Spread Spectrum Option Single USB Charging Port Supporting EN_USB, Fault Indication for Automotive, AEC-Q100 Qualified

2 6 36 3 QFN-26 (5x5) 0 1 0 0 0 0.7 2200 EN Control for USB, Fault Indication for USB, Forced CCM, Load Shedding, Low Dropout Mode, Output Line Drop Compensation, Programmable Frequency, Selectable VOUT, Supports DCP Scheme, Supports USB Type-C 5V @ 3A DFP Mode, USB Output Discharge 3.0 No Internal Automotive
MPQ4488-AEC1
アクティブ
36V, 6A, Step-Down Converter with Programmable Frequency and Spread Spectrum Option, Dual USB Charging Ports Supporting DCP and Type-C 5V @ 3A DFP Mode for Automotive, AEC-Q100 Qualified
3 6 36 6 QFN-26 (5x5) 0 1 0 0 0 1 2200 Forced CCM, Frequency Spread Spectrum, Load Shedding, Output Line Drop Compensation, Programmable Frequency, Selectable VOUT, Supports DCP Scheme, Supports USB Type-C 5V @ 3A DFP Mode, USB Output Discharge 6.0 No Internal Automotive
MP5408
新規

36V, 6A, Frequency Programmable, Step-Down Converter with Smart, Dual, USB Charging Ports

2 6 36 QFN-26 (5x5) 1 2200 EMI Reduction Technique, Fixed Output, Output Discharge, Output Line Drop Compensation, Supports DCP Scheme 6 No Internal Catalog
MPQ4488T
新規

36V, 6A,  Step-Down Converter with Programmable Frequency and Spread Spectrum Option, Dual USB Charging Ports, 135°C Load-Shedding Temp AEC-Q100 Qualified

3 6 36 6 QFN-26 (5x5) 1 0 0 1 2200 Frequency Spread Spectrum, Load Shedding, Output Line Drop Compensation, Programmable Frequency, Selectable VOUT, Supports DCP Scheme, Supports USB Type-C 5V @ 3A DFP Mode, USB Output Discharge 6.0 No Internal Automotive
MP5505E
新規

7V, 4A, High-Efficiency, Energy Storage and Management Unit

2 2.7 7 6 QFN-20 (3x4) 1 1 0 2 500 Input Current Limit, Power-On Reset, Reverse-Current Protection 6.0 0.54 30 6 6 0.54 0.801/0.795 Yes External Catalog
MP5470
新規

4V-16V, Power Management IC with Four 3A/3A/2A/2A Buck Converters and Flexible System Setting via I2C and MTP

4 4 16 3A,3A,2A,2A QFN-22 (3x4) 800 Yes Internal Industrial
MP5418
新規

Negative Charge Pump and Adjustable Regulator

2 2.3 5 0.2 QFN-10 (1.4x1.8) 0.22 550 Inrush Current Limiting, Integrated Linear Regulators, Internal Soft Start, OCP, SCP No Catalog
MP5461
新規

Dual Input, 4-Switch Integrated Buck-Boost Converter with Input ORing and Selection

1 Vin1: 4.2 Vin2: 2.5 Vin1:5.5 Vin2:5.5 CSP-12(1.4x1.8) 0.2 1800 100% Duty Cycle, Fixed Output No Internal Catalog
MP5410
アクティブ

Low Start-up Voltage Boost Converter with Four SPDT Switches

5 1.8 5.5 QFN-16 (3x3) 0 0 0 1 0 0.028 Output Disconnect, Variable Frequency Control 0.1 to 0.8 1.23 No Internal Catalog
MP5414
アクティブ

PMU for 3D Glasses

7 1.8 5.5 QFN-28 (4x5) 0 0 0 1 1 0.028 Inrush Current Limiting, Output Disconnect, Variable Frequency Control 0.1 to 0.8 0.25 1.23 No Internal Catalog
MP5505A
アクティブ

7V, 4A, High-Efficiency Energy Storage and Management Unit for SSD Applications

2 2.7 7 5 QFN-20 (3x4) 0 1 0 1 0 2 450 Input Current Limit, Power-On Reset, Reverse-Current Protection 5.0 up to 0.5 30 6 5 0.5 0.79 Yes External Catalog
MP5512
アクティブ

18V, 4.5A, High-Efficiency Energy Storage and Hot-swap Management Unit for enterprise PCIe/SAS SSD Applications

2 4 18 3 QFN-28 (4x5) 0 1 0 1 0 1 500 Current Monitoring, Input Early Warning for VIN, Input Failure Indicator, Inrush Current Limiting, Power-On Reset, Reverse-Current Protection 3.0 up to 0.96 40 18 3 0.96 0.8 Yes External Catalog
MP5402M
アクティブ

5A, 36V, Frequency Selectable Step-Down Converter with Smart Dual USB Charging Ports

2 7 36 QFN-26 (4x4) 0 0 1.6 2.5/2.5 No Internal Catalog
MP5455
アクティブ

4.5A, 7V, Power Back-Up Management

2 2.7 7 5 QFN-20 (3x4) 0 1 0 1 0 2 500 Input Current Limit, Reverse-Current Protection 5.0 up to 0.5 30 6 5 0.5 0.79 No External Catalog
MP5403
アクティブ

6V Mini PMIC with High Efficiency Dual 2.5A/3.5A Buck, One Load Switch and Input Power Supervisory

3 2.7 6 3.5 UTQFN-20 (2.5x3.0) 0 2 0 0 0 0.085 1500 180° Phase-Shifted Operation, Adjustable PFL Threshold and Delay, Buck Output Discharge, Fixed Output, Fixed Output Voltage Options, Input Power Failure Indicator (PFL), Output Discharge, Parallel Capability for Buck, USB Output Discharge 2.5/3.5 0.6 Yes Internal Catalog
MP5507E
アクティブ

7V, 3A, High-Efficiency, Energy Management IC for Power Backup

2 2.7 7 3 QFN-16 (2.5x3.2) 0 1 0 1 0 2 1200 Input Current Limit, Reverse-Current Protection 3.0 0.5 30 6 3 0.5 0.79 Yes External Catalog
MP5416
アクティブ

5V PMIC with High-Efficiency 4.5A/4A/2.5A/2A Four Step-Down Converters, Five LDOs with I2C and OTP

9 2.8 5.5 2/2.5/4/4.5 QFN-28 (4x4) 0 4 0 0 5 0.35 2500 100% Duty Cycle, I2C Interface, Output Discharge, One-Time Programmable Memory 4.5/2.5/4.0/2.0 0.01/0.3/0.3/0.3/0.3 1.2/1.5/1.8/3.3 Yes Internal Catalog
MP2364
アクティブ

Dual 1.5A, 23V, 1.4MHz Step-Down Converter

2 4.75 23 1.5 TSSOP20F 0 2 0 0 0 2.4 1400 Programmable UVLO 1.5/1.5 0.92 No External Catalog
MP28372
アクティブ
Dual 1.5A, 23V, 1.4MHz Step-Down Converter. Available in TSSOP20 with Exposed Pad and SOIC Packages
2 4.75 23 1.5 SOIC-16, TSSOP20F 0 2 0 0 0 2.4 1400 Programmable UVLO 1.5/1.5 0.92 No External Catalog
MP29373
アクティブ
Dual 1.5A, 23V, 1.4MHz Asynchronous Step-Down Converter. Available in a TSSOP20 Package with Exposed Pad
2 4.75 23 1.5 TSSOP20F 0 2 0 0 0 2.4 Programmable UVLO 1.5/1.5 0.92 No External Catalog
MPQ2166-AEC1
アクティブ
Automotive Grade, 6V, Dual 2A/2A or 3A/1A, Low Quiescent Current, Synchronous Buck with PG and SS
2 2.7 6 2 QFN-18 (2.5x3.5), QFN-18 (2x3) 0 2 0 0 0 0.06 100% Duty Cycle, 180° Phase-Shifted Operation, External Frequency Sync, Programmable Frequency, Ultra-Low Iq 2.0/2.0, 3.0/1.0 0.6 Yes External Automotive
MPQ2166
アクティブ

Industrial Grade, 6V, Dual 2A/2A or 3A/1A, Low Quiescent Current, Synchronous Buck with PG and SS

2 2.7 6 2 QFN-18 (2.5x3.5), QFN-18 (2x3) 0 2 0 0 0 0.06 100% Duty Cycle, 180° Phase-Shifted Operation, External Frequency Sync, Programmable Frequency, Ultra-Low Iq 2.0/2.0, 3.0/1.0 0.6 Yes External Industrial
MP2166
アクティブ

6V, Dual 2A/2A or 3A/1A, Low Quiescent Current, Synchronous Buck with PG and SS

2 2.7 6 2 QFN-18 (2.5x3.5), QFN-18 (2x3) 0 2 0 0 0 0.06 100% Duty Cycle, 180° Phase-Shifted Operation, External Frequency Sync, Programmable Frequency, Ultra-Low Iq 2.0/2.0, 3.0/1.0 0.6 Yes External Catalog
MP28300
アクティブ
300mA, 5.5V, 500nA, Ultra-Low Iq, Synchronous, Step-Down Converter plus 100mA LDO
2 2 5.5 0.3 QFN-12 (2x2) 0 1 0 0 1 0.0005 1500 100% Duty Cycle, 3 Selectable LDO Output Voltages, 7 Selectable Buck Output Voltages, Ultra-Low Iq 0.3 0.1 Yes Internal Catalog
MP5515
アクティブ

 Wide Input 2.7 - 18V, 5A, High-Efficiency Bidirectional, Power Back-Up Manager with Integrated Hot-Swap, I2C, ADC, and Cap Health Test

2 2.7 18 5 QFN-30 (5x5) 0 1 0 1 0 1.5/2.5 1250 Back-Up Capacitor Health Test, Input Current Limit, Input OVP, Input Power Failure Indicator (PFL), Reverse-Current Protection 5.0 0.5 to 2 32 16 5 2 0.8 Yes External Catalog
MP2496
アクティブ

36V, 2.5A, Frequency-Selectable Step-Down Converter with Single USB Charging Port

1 7 36 2.5 QFN-26 (4x4) 0 1 0 0 0 1.6 350 Buck Output Discharge, Fixed Output Voltage Options, Forced CCM, Output Line Drop Compensation, Programmable Frequency, Supports DCP Scheme, USB Output Discharge 2.5 No Internal Catalog
MP5402
アクティブ

36V, 5A, Frequency-Selectable Step-Down Converter with Smart, Dual USB Charging Ports

3 7 36 5 QFN-26 (4x4) 0 1 0 0 0 1.6 350 Buck Output Discharge, Fixed Output Voltage Options, Forced CCM, Output Line Drop Compensation, Programmable Frequency, Supports DCP Scheme, USB Output Discharge 5.0 No Internal Catalog
MP5403B
アクティブ

Mini PMIC with Dual 4A/5A Peak Bucks, One 2A Load Switch, and Input Power Supervisory

3 2.7 6 5 UTQFN-20 (2.5x3.0) 0 2 0 0 0 0.085 1500 180° Phase-Shifted Operation, Adjustable PFL Threshold and Delay, Buck Output Discharge, Fixed Output Voltage Options, Input Power Failure Indicator (PFL), Parallel Capability for Buck, USB Output Discharge 4.0, 5.0 0.6 Yes Internal Catalog
MP5505
新設計には使用不可

7V, 4A, High-Efficiency Energy Storage and Management Unit for SSD Applications

2 2.7 7 5 QFN-20 (3x4) 0 1 0 1 0 2 Input Current Limit, Power-On Reset, Reverse-Current Protection 5.0 up to 0.5 30 6 5 0.5 0.79 Yes External Catalog
MP5600
生産終了

Compact Multiple-Output Power Supply for TV-LCD panel

5 9 18 QFN-40 (5x5) 0 1 0 1 0 3.5 2.5 5 1.227 Yes Internal Catalog
No more part left for display.